MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x2000.jpg

Power kommuniziert jetzt

Die WAGO Stromversorgung Pro 2: Der Schaltschrank ist im Wandel, denn die Anforderungen an ihn steigen kontinuierlich – und das sowohl bezüglich Quantität als auch Qualität.

Die zunehmende Vernetzung, steigende Energiekosten und wachsende Individualisierung erfordern, dass es im Schaltschrank kleiner, sparsamer, schneller und flexibler zugehen muss.

Hervorragende Produkteigenschaften der WAGO Stromversorgung Pro 2

  • Wirkungsgrad-Weltmeister– besonders effizient und dadurch kosten- und ressourcensparend dank einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3 %
  • Zukunftsweisende Kommunikation – die aufrastbaren Kommunikationsmodule ermöglichen eine permanente Feldbuskommunikation und halten Sie über alle wichtigen Status und Daten auf dem Laufenden.
  • Passend für nahezu jede Anwendung – Parametrierbarkeit und ein breites Zulassungspaket (DNV / ATEX IECE/ SEMI F47 uvm.) eröffnen vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
  • Intelligentes Lastmanagement – dank TopBoost oder PowerBoost steht zu jeder Zeit ausreichend Ausgangsstrom zur Verfügung.

NEU

Produkterweiterung der WAGO Stromversorgung Pro 2 Redundancy

Um höchste Anlagenverfügbarkeit zu garantieren, muss sichergestellt werden, dass unter allen Umständen entsprechende Anlagenteile mit Energie versorgt werden. Mit unseren WAGO Stromversorgungen Pro 2, mit integrierter MOSFET-Funktionalität, lassen sich redundante Stromversorgungssysteme aufbauen, welche zusätzlich über Kommunikationsmodule permanent überwacht werden können. Es stehen dabei Modbus TCP, Modubus RTU, IO-Link und EtherNet/IPTM als Kommunikationsprotokoll zu übergeordneten Steuerungssystemen zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

MM-417618_2787_2147_V9_IO-Link_2000x1125.jpg

Individuelle Konfiguration

Interface-Konfigurationssoftware für die WAGO Stromversorgung Pro 2

Über die Konfigurationsfunktion lässt sich z. B. das Überlastverhalten der Stromversorgung konfigurieren. Neben TopBoost und PowerBoost kann auch die elektronische Schutzschalterfunktionalität gewählt werden, um im Maschinen- und Anlagenbau sicherzustellen, dass die Anforderungen der EN 60204 erfüllt werden.

  • Dank der Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich die Stromversorgung auf nahezu jede Anwendung anpassen.
  • Die konfigurierbare Schutzschalterfunktionalität reduziert Kosten und Platzbedarf, aber erhöht die Sicherheit.
  • Die Simulationsfunktion erlaubt Ihnen, alle Eigenschaften der Stromversorgung Pro 2 zu entdecken, ohne ein Gerät anschließen zu müssen.
power-supply_pro2_configuration_2000x1125.gif

Zukunftsweisende Kommunikation

Power mit Kommunikation für Industrie 4.0

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist so gebaut, dass Sie wichtige Betriebsparameter entweder direkt an der Front ablesen oder per Controller weitere wertvolle Daten abrufen können. Diese Daten ermöglichen Ihnen, dass Sie in Echtzeit die Betriebssituationen einschätzen und überlegt handeln können. Genau dafür verfügt die WAGO Stromversorgung Pro 2 über verschiedene Funktionen und Komponenten.

Für die Datenerfassung und das Auslesen von Statusinformationen kann an die Stromversorgung Pro 2 jederzeit ein dezidiertes Kommunikationsmodul angeschlossen werden, um das gewünschte Protokoll für die Kopplung an die Automatisierungs- und Leitebene zu wählen.

Der LED-Bargraph an der Front zeigt zuverlässig die aktuelle Ausgangsleistung sowie Überlastungen bzw. Lastreserven an. Außerdem zeigen die LEDs den ausgewählten Betriebsmodus oder darüber hinaus sogar Warnungen und Fehler an.

Konsequent effizient

Ressourcensparender Energieeinsatz

Klein, aber oho: Gering erscheinende Unterschiede in den technischen Daten können mitunter große Auswirkungen haben: Ein typischer Wirkungsgrad bei einem einfachen Netzgerät mit 960 W Nennleistung beträgt 91%. Bei unserer Stromversorgung Pro 2 hingegen liegt der Wirkungsgrad bei 96,3%. Auf den ersten Blick scheinen diese 5,3 Prozent keinen großen Unterschied zu machen, aber genau auf diese kommt es an: Mit dem höheren Wirkungsgrad der Pro 2 Netzgeräte sparen Sie 37 W an Verlustleistung ein. Auf eine Betriebszeit von fünf Jahren gerechnet bedeutet dies eine Einsparung von circa 1.500 kWh – Das entspricht dem Jahresverbrauch eines zwei Personenhaushaltes.

Intelligentes Lastmanagement

Die richtige Power zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Applikationen mit hohem Leistungsbedarf benötigen professionelle Stromversorgungen, die auch Leistungsspitzen zuverlässig abdecken. Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist die „Power of Possible“ für alle Bedarfe. Mit 150 % PowerBoost, 600 % TopBoost und weiteren parametrierbaren Überlastverhalten schützt und versorgt die WAGO Stromversorgung Pro 2 Anlagen mit ihrem intelligentem Leistungsmanagement. Vermeiden Sie darüber hinaus auch unnötigen Energieverbrauch in Stillstandszeiten durch den Stand-by-Modus.

Ihre Vorteile:

  • TopBoost – erlaubt im Falle eines Kurzschlusses für 15 Millisekunden bis zu 600 % Ausgangsleistung und löst thermomagnetische Schutzschalter sicher aus.
  • PowerBoost – mit 150 % der Ausgangsleistung für maximal 5 Sekunden werden Kondensatoren schneller aufgeladen und kapazitive Lasten zuverlässig geschaltet.
  • Elektronischer Schutzschalter inklusive – per Software ganz bequem als einkanaligen elektronischen Schutzschalter nutzen.
  • Konfigurierbare Signalkontakte – per Software konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge für Stand-by-Modus sowie Warn- und Alarmmeldungen nutzen.

WAGO Stromversorgung Pro 2 im Einsatz