Hand in Hand für den Ex-Schutz
Das Thema Ex-Schutz gehört zweifelsohne zu den Themen, mit denen sich Anlagenbauer und -betreiber nur ungern im Detail beschäftigen – zu komplex ist die Materie. Nicht für die Firma Quintex! Für sie ist Ex-Schutz das „tägliche Brot“. Das hochspezialisierte Unternehmen liefert einbaufertige Anschlusskästen für den Ex-Bereich, die Anlagenbauern und -betreibern das leidige Thema abnehmen. In den Gehäusen von Quintex immer mit an Bord: WAGO Reihenklemmen sowie das WAGO-I/O-SYSTEM 750.
Explosionsschutz hat seinen Ursprung im Bergbau. Dort war er spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein durchaus brenzliges Thema. Inzwischen findet Explosionsschutz ebenso in anderen Industrien Anwendung. In der chemischen Industrie zum Beispiel, bei der Förderung von Erdöl oder Erdgas, in der Nahrungsmittelindustrie oder bei Biogasanlagen. Überall dort, wo Gase und Stäube entstehen, die in Kombination mit Sauerstoff eine „gefährliche explosionsfähige Atmosphäre“ erzeugen. Denn, wenn zu diesem Gemisch die Zündung durch eine heiße Oberfläche oder einen elektrischen Zündfunken hinzukommt, tritt der Fall auf, den es unter allen Umständen zu vermeiden gilt: die Explosion. Und die hat zumeist das Potential, mehreren oder vielen Menschen direkt zu schaden.