Gut gerüstet im Gefahrenbereich
![](/medias/200-process-referenz-rucker-flughafen-flugzeug-tankewagen-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaUwyZzJZaTh4TkRFd056WTJNVEl6T0RNd01pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTl5WldabGNtVnVlbDl5ZFdOclpYSmZabXgxWjJoaFptVnVYMlpzZFdkNlpYVm5YM1JoYm10bGQyRm5aVzVmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGJjOGUwYTdhMmEzMTI4MzFjMjk5NmI5MmFiNDFkZDg5ZjE5MzVhOTY2NWVhZmY5MGQwYTAxMTY1NmIyNzhiMjU)
So unterstützt Sie WAGO im Ex-Bereich:
- Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR für den Ex-Bereich besteht selbst in extremsten Bedingungen.
- Die zulässige Umgebungstemperatur von -40 °C bis +70 °C ermöglicht den Einsatz in allen klimatischen Zonen ohne den Schutz durch Klimageräte.
Die erhöhte Spannungsfestigkeit und Störsicherheit lässt selbst den Einsatz in Mittelspannungsanlagen zu.
Die extreme Vibrations- und Schockfestigkeit genügt sogar den Anforderungen für Schienenfahrzeuge und dem Einbau an Schiffsdieselmotoren.