WAGO Hochstromklemmen
24. Juli 2023Schwer biegsame Leiter komfortabel anschließen
Sowohl in der Gebäudetechnik als auch in industriellen Anwendungen stellt die Einspeisung von elektrischer Energie die Installateure und Schaltschrankbauer vor Herausforderungen: Schwer biegsame Leiter mit großen Leiterquerschnitten müssen zuverlässig und dauerhaft kontaktiert werden, um die Komponenten im Schaltschrank mit Energie zu versorgen. Umso schwieriger wird es, wenn der Raum für den Anschluss der Einspeiseleiter im und um den Schaltschrank begrenzt ist. Doch wie lassen sich diese Leiter auch unter erschwerten Bedingungen komfortabel anschließen? Durchdachte Komponenten von WAGO helfen bei der Lösung und können noch viel mehr!