power-supply_pro2_green-energy_2000x1125.gif
Konsequent nachhaltig
Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – effizient zum Quadrat!

Ressourcensparender Energieeinsatz

Klein, aber oho: Gering erscheinende Unterschiede in den technischen Daten können große Auswirkungen haben. Wieso, zeigen wir anhand eines kleinen Beispiels: Ein typischer Wirkungsgrad bei einem einfachen Netzgerät mit 960 W Nennleistung beträgt 91%. Bei der Pro 2-Stromversorgung liegt der Wirkungsgrad bei 96,3%. Auf den ersten Blick scheinen diese 5,3 Prozentpunkte nicht gerade viel zu sein – aber genau auf sie kommt es an: Dieser bessere Wirkungsgrad der Pro 2-Netzgeräte spart 37 W an Verlustleistung. Auf eine Betriebszeit von fünf Jahren gerechnet bedeutet dies eine Einsparung von 209 € an Energiekosten und gleichzeitig eine Einsparung von einer Tonne CO2. Zum Vergleich: Eine 80-jährige Buche mit 23 m Wuchshöhe kann etwa eine Tonne CO2 speichern – bei mehreren hundert Netzgeräten in einer Produktionsstraße wäre das also schon ein ganzer Wald. Man sieht: kleiner Unterschied, große Wirkung!

{"products":[{"efficiency":96.0,"ampere":40.0,"volt":24.0,"id":"2787-2448","name":"Stromversorgung; Pro 2; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig; Eingangsnennspannung AC 200 … 240 V","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobU9DOHhNelEwTXpnM05qZ3hORGczT0F8NDY2Njk2MzFkNzdlZmVmNjc0NGVhNDcwYmNjOTY1ZDJjNDU3NWM5NTk3ZmEzOGQ4N2FmMGRhNjVlZDJkM2U3YQ","link":"/at/stromversorgungen/stromversorgung/p/2787-2448"},{"efficiency":95.2,"ampere":10.0,"volt":24.0,"id":"2787-2146","name":"Stromversorgung; Pro 2; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTMxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoalpTOHhNemd3TWpJME5UQXlPVGt4T0F8MmZhNThkNDIyMjU4NDAxODE0MDI3NGM1YTVjZGE5NzdiNjU1ODI0ODAxMWJiOTg1YjE4MDY4YmY3NTBlOTYyMQ","link":"/at/stromversorgungen/stromversorgung/p/2787-2146"},{"efficiency":95.4,"ampere":20.0,"volt":24.0,"id":"2787-2147","name":"Stromversorgung; Pro 2; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; TopBoost + PowerBoost; kommunikationsfähig","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnek9TOHhNemd3TURRNU5qQXpOemt4T0F8ZTQ1MmVhODYwMmNmMDg5MmIxMDJjNjkzYWU4YjcyYzE0MjZjMWVjOTI3YzE0Njc2YzgxNzI3ZjI5Y2U0ZWNmOA","link":"/at/stromversorgungen/stromversorgung/p/2787-2147"}],"co2perKwH":0.47,"energyPrice":0.1}

Die enormen Einsparpotentiale durch eine moderne Stromversorgung werden oftmals unterschätzt. Das zeigen erste Gespräche mit unseren Kunden. Die Reduktion der Verlustleistungskosten in Euro und die CO2-Einsparungen durch die Pro 2 sind deutlich höher als vom Kunden zunächst angenommen.

Florian Kothe, Business Development Manager Interface

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

WAGO Stromversorgung Pro 2

Mehr entdecken

Power of Possible

Unsere Antwort auf die gestiegenen Anforderungen ist die WAGO Stromversorgung Pro 2, der neue Taktgeber im Schaltschrank, der aus den Herausforderungen von heute und morgen konkrete Möglichkeiten macht – wir nennen das „The Power of Possible“!