[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

Professionelle Gebäudeverteilung mit WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

Installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude mit unseren Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®. Sie haben bei den N-Trennklemmen die Wahl zwischen der Variante mit interner N-Trennung oder der N-Trennung von der N-Sammelschiene.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss eines 1-phasigen Gebäudestromkreises auf einer Klemmenbreite
  • Schnelle Festinstallation durch einfaches Stecken der eindrähtigen Leitern in die Push-in CAGE CLAMP®
  • Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm
  • Für alle Anwendungen im Gebäude die passende Klemmenvariante
  • Betätigungsvarianten: Auswahl aus 2 Betätigungsvarianten: Betätigungsöffnung und Drücker oder Hybrid (beide Betätigungsarianten in einer Klemme)

Produktneuheit

Die neue Hybridlösung

WAGO hat sein Programm der Installationsetagenklemmen TOPJOB® S weiter ausgebaut und bietet mit dem Drücker eine zusätzliche Betätigungsvariante. Neben der Wahl zwischen Betätigungsöffnung und Drücker sind die Klemmen auch als Hybridlösung der beiden Varianten verfügbar.

Erfahren Sie mehr über unsere Neuheit im Video.

Einfache Vorausplanung von Gebäudeanwendungen

Produktfinder für Gebäude-Stromkreisverteiler

Parameter mit wenigen Klicks definieren und bequem eine automatische Vorauswahl an passenden Klemmen für den Gebäude-Stromkreisverteiler erhalten – das geht ab sofort mit dem neuen, kostenlosen WAGO Onlinekonfigurator Smart Designer für Installationsetagenklemmen. Fertige Konfigurationen können ganz einfach über die Schnittstelle zum Smart Designer übertragen werden. Installationen von Gebäude-Stromkreisverteilern lassen sich so passend zur konkreten Anwendung einfach im Voraus planen.

Produktvorstellung

Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

Die Lösung für die Gebäudeinstallation

{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000054G50","modifiedtime":"2024-12-21T03:28:36+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJVMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJTMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","headline":"TOPJOB<sup>®</sup> S im Überblick","image":{"code":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg","altText":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-20032-GWA-IEK-Series-2203-2205-Installationsetagenklemmen-V4-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnMU5DOHhNalUzTURRNU56TTRORFEzT0M5TlRTMHlNREF6TWw5SFYwRmZTVVZMWDFObGNtbGxjMTh5TWpBelh6SXlNRFZmU1c1emRHRnNiR0YwYVc5dWMyVjBZV2RsYm10c1pXMXRaVzVmVmpSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xmNmNlNjRjZTRiNWY5NTFhZjM3ODRiZjJiZGZlMzg5NDk4OTNkNGIxYjA1NjhkOTliZDYwOGY5MGYzYmVlYmQx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_Installationsetagenklemmen_V4_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1734751716158,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNFBTMSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Installationsreihenklemmen","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>1. Die ankommende Einspeiseleitung des Verteilers wird mit WAGO Einspeiseklemmen der Serie 2016 verbunden.</p><p>2. Phasen und N werden zu den Schutzschaltern des Verteilers weiterverdrahtet.</p><p>3. PE kontaktiert automatisch zur Tragschiene.</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJKMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562J0","modifiedtime":"2023-06-23T12:39:28+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Einspeisung</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Einspeisung","x":75,"synchronizationBlocked":false,"y":20,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Die von den FI-Schutzschaltern kommenden N-Leiter werden an WAGO N-Trennklemmen der Serie 2016 angeschlossen. Über den N-Trennschlitten speisen die N-Trennklemmen die Sammelschienen (10 x 3 mm) ein</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJPMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562O0","modifiedtime":"2023-06-23T12:39:35+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>N-Verteilung mit N-Sammelschiene (10 x 3 mm)</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"N-Verteilung mit N-Sammelschiene (10 x 3 mm)","x":63,"synchronizationBlocked":false,"y":30,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>1. Die vom Leitungsschutzschalter einzeln ankommende Stromkreisphase wird in der Installationsetagenklemme eingangsseitig angeschlossen und zur Abgangsklemmstelle geleitet.</p><p>2. Das PE-Potential wird in der Installationsetagenklemme vom PE-Fuß abgenommen und zur Abgangsklemmstelle geleitet.</p><p>3. Das N-Potential wird vom N-Trennschlitten abgenommen und zur Abgangsklemmstelle weitergeleitet.</p><p>4. An den 3 Abgangsklemmstellen für N, L und PE werden die Leitungen der Gebäudestromkreise angeschlossen.</p><p></p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJRMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562Q0","modifiedtime":"2023-06-23T12:39:46+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Stromkreisverdrahtung mit N-Sammelschiene</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Stromkreisverdrahtung mit N-Sammelschiene","x":50,"synchronizationBlocked":false,"y":35,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Die von den FI-Schutzschaltern kommenden N-Leiter werden direkt in der Installationsetagenklemme angeschlossen und gegebenenfalls mit einem Querbrücker gebrückt.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJTMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562S0","modifiedtime":"2023-06-23T12:39:54+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>N-Verteilung ohne N-Sammelschiene (interne N-Trennung)</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"N-Verteilung ohne N-Sammelschiene (interne N-Trennung)","x":37,"synchronizationBlocked":false,"y":50,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"at-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>1. Die vom Leitungsschutzschalter einzeln ankommende Stromkreisphase wird in der Installationsetagenklemme eingangsseitig angeschlossen und zur Abgangsklemmstelle geleitet.</p><p>2. Das PE-Potential wird in der Installationsetagenklemme vom PE-Fuß abgenommen und zur Abgangsklemmstelle geleitet.</p><p>3. Das N-Potential wird direkt vom FI-Schutzschalter eingangsseitig angeschlossen und zur Abgangsklemmstelle geleitet.</p><p>4. An den 3 Abgangsklemmstellen für N, L und PE werden die Leitungen der Gebäudestromkreise angeschlossen.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA1NEc1MCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA1NjJVMCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImF0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_0000562U0","modifiedtime":"2023-06-23T12:40:01+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Stromkreisverdrahtung ohne N-Sammelschiene</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Stromkreisverdrahtung ohne N-Sammelschiene","x":20,"synchronizationBlocked":false,"y":65,"containers":[],"creationtime":"2022-11-29T15:39:58+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}

TOPJOB® S im Überblick

N-Trennung mit N-Trennschlitten oder N-Sammelschiene

Für den Aufbau mit N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serien 2x03 und 2x05 mit N-Trennschlitten sind für den Aufbau der N-Trennung mit N-Sammelschiene ausgelegt. Ein schraubenloser N-Trennschlitten ermöglicht die automatische und dauerhafte Kontaktierung zur Sammelschiene durch einfaches Aufschieben. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen für die Abdeckung aller praxisrelevanten Anwendungen sind insbesondere für die Elektroinstallation von größeren Stromkreisgruppen in Gebäuden geeignet.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Ihre Vorteile dieser Variante

  • Maximale Stromtragfähigkeit
    Installationsetagenklemmen kommen in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz und müssen eine hohe elektrische Sicherheit gewährleisten. Die Installationsetagenklemmen mit N-Trennschlitten der Serie 2x03 können daher mit einem maximalen Nennstrom von 32 A belastet werden.
  • Maximaler Berührungsschutz
    Die transparente Sammelschienenabdeckung bietet Berührungsschutz für die Sammelschiene und lässt trotzdem erkennen, ob die N-Trennschlitten zur Sammelschiene kontaktiert sind.
  • Maximaler Verdrahtungsraum
    Die Installationsetagenklemmen der Serien 2x03 und 2x05 bieten bei voller Funktionalität einer 4mm2- bzw. 6mm2-Klemme die kleinstmöglichen Abmessungen und gewährleisten so einen maximalen Anschlussraum unter der Normverteilerabdeckung. Die kompakte Baugröße lässt viel Platz zum Verdrahten.
  • Maximale Leistungsfähigkeit für große Verbraucher
    Die Installationsetagenklemmen der Serie 2x05 sind ideal für große Verbraucher geeignet. Sie sind ausgelegt für Leiterquerschnitte bis 6 mm2 und Nennströme bis maximal 36 A.

Für den Aufbau ohne N-Sammelschiene

Die Installationsetageklemmen der Serie 2x03 mit interner N-Trennung sind für den Aufbau ohne N-Sammelschiene ausgelegt. Die unterschiedlichen Varianten dieser Klemmen eignen sich insbesondere für die Verdrahtung von kleineren Stromkreisgruppen, wie z. B. in Installationen mit vielen verschiedenen FI-Potentialen.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Ihre Vorteile dieser Variante

  • Isolationswiderstandsmessung – schnell und sicher
    Bei Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung für den Aufbau ohne N-Sammelschiene wird der N/L-Prüfadapter verwendet. Dieser innovative Adapter fasst die beiden Aktiven, den L- und Neutralleiter, zusammen und gewährleistet damit automatisch die von der DIN VDE 0100-600 geforderte sichere Isolationswiderstandsmessung und einen schnellen Prüfvorgang.
  • Installationsetagenklemme mit Einzelsicherungsstecker
    Aufgrund des mittig zur Tragschiene positionierten Steckschachts kann die Installationsetagenklemme auch mit Einzelsicherungshaltern TOPJOB® S (2004-911) für Feinsicherungen (5 x 20 mm) verwendet werden. In Kombination mit der 1 mm dicken Abschlussplatte (2x03-6693) ermöglicht dies den Einsatz der Basisklemmen als Sicherungsklemmen im Normausschnitt des Verteilers.
  • Installationsetagenklemme mit Doppelsicherungsstecker
    Der Einsatz des Doppelsicherungssteckers eignet sich für Anwendungen, in denen L und N abgesichert werden müssen oder in Anwendungen, in denen zwei Stromkreise platzsparend mit einem Sicherungskreis abgesichert werden können.

Ein Anschluss, wie Sie ihn brauchen

Mit hoher Flexibilität

Wählen Sie aus drei Betätigungsvarianten: Betätigungsöffnung, Drücker oder Hybrid.

Für mehr Übersichtlichkeit

Sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem Beschriftungssystem und verwirklichen Sie Ihre Klemmenbeschriftung auf bis zu 3 Zeilen.

Ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Für eine sichere Trennung der Gebäudestromkreise ohne Abklemmen des Neutralleiters: Realisieren Sie Isolationswiderstandsmessungen mit integrierter N-Trennung.

Dazu passt auch

Referenzen

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: