buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Installationsklemmen: Zeit und Kosten sparen

Größtes Angebot an Installationsklemmen für die perfekte Elektroinstallation: Ganz gleich, ob in einer Verbindungsdose oder im Verteiler – die Installationsklemmen von WAGO bieten Ihnen für jede Installationsaufgabe das optimale Produkt. Dank des direkten Steckens eindrähtiger Leiter sparen Sie zum Beispiel mit unseren Verbindungsdosenklemmen Zeit und Kosten.

Ihre Vorteile:

  • Einfache und schnelle Handhabung
  • Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme
  • Geringer Platzbedarf für hohe Verdrahtungsdichte
  • Übersichtliche Verdrahtung sowohl im Schaltschrank als auch in der Dose
  • Wartungsfreie Installation
  • Dauerhaft sichere Verbindung

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Installationsklemmen

Installationsreihenklemmen

WAGO Installationsreihenklemmen der Serie TOPJOB® S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP® bieten durch ihren großen Querschnittsbereich für alle Gebäudeanwendungen die passenden Klemmenvarianten. Mit TOPJOB® S installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude.

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität bei der Auswahl der Betätigung (Betätigungsöffnung, Drücker, Hybrid)
  • Normgerechte Durchführung der Isolationswiderstandsmessung durch sichere und komfortable Varianten der N-Trennung
  • Push-in CAGE CLAMP®: direktes Stecken von eindrähtigen und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
  • Ausreichend Platz zum Verdrahten dank kompakter Baugröße
  • Übersichtlichkeit durch bis zu 3-zeilige individuelle Beschriftung mittels Beschriftungsstreifen – auch im verdrahteten Zustand
  • Einfache Planung im Voraus mit Hilfe des Produktfinders Gebäude-Stromkreisverteiler

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Leuchtenklemmen

Leuchtenklemmen von WAGO stehen für die ideale Verbindung zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern. Aufgrund der Zulassung als selbstständiges Betriebsmittel gemäß EN 60998 können unsere Leuchtenklemmen für nahezu alle elektrischen Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern für Haushalt und ähnliche Zwecke im Gebäude eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Optimale elektrische Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern
  • Einfache und werkzeuglose Handhabung, z. B. für den Leuchtenanschluss über Kopf
  • Vielfältig einsetzbar auch für den Anschluss von Geräten mit flexiblen Anschlussleitungen an die feste Installation wie z. B. Jalousiemotoren
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Verbindungsklemmen, Serie 221, für alle Leiterarten

Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss aller Leiterarten auch ohne Vorbehandlung
  • Individuell mischbare Leiterquerschnitte und -arten
  • Einfache und werkzeuglose Handhabung dank Hebel
  • Hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A
  • Einsatz in Verteilern mittels Befestigungsadapter
  • Auch für Querschnitte bis 6 mm2
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range

Einfacherer, schneller, sicherer: Das sind die bekannten Eigenschaften der Verbindungsklemme der Serie 221. Wir haben das Produkt neu gedacht und eine Variante aus anteilig biozirkulären und recycelten Kunststoffen entwickelt. Diese hält vorhandene Ressourcen im Kreislauf und ist ein erster Schritt auf dem Weg zu nachhaltigeren Produkten.

Vorteile:

  • Kunststoffe teilweise aus Post-Consumer-Rezyklat (z. B. recycelte PET-Flaschen) und biobasierten Reststoffen aus Industrie und Haushalten (biozirkulär)
  • Reduzierter Verbrauch fossiler Ressourcen
  • Gleiche Qualität und Zertifizierungen wie bekannte Verbindungsklemme der Serie 221

Verbindungsklemmen, Serie 221, für Ex-Anwendungen

Entdecken Sie neue Konstruktionsmöglichkeiten für Hersteller von Verbindungsdosen, Leuchten und elektronischen Geräten.

Ihre Vorteile:

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Verbindungsklemmen zum Stecken

Unser Produktportfolio bildet einen großen Querschnittsbereich ab: Die MICRO-Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 sind insbesondere für kleine Durchmesser ausgelegt, zum Beispiel für Schwachstrominstallationen. Die Serie 2273 verbindet eindrähtige Leiter bis maximal 2,5 mm2; die Serie 773 hingegen bis 4 mm2 / 6 mm2. Mit der Serie 2773 können Leiter bis 4 mm2 einfach repariert oder verlängert werden.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Baugröße
  • Schnelle Installation durch einfaches Stecken der eindrähtigen Leiter
  • Werkzeugloser Leiteranschluss
  • Einsatz in Verteilern dank Befestigungsadapter
  • Wiederanschließbar
  • Transparentes Gehäuse für visuelle Positionskontrolle der Leiter
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Boxen für Verbindungstechnik

Mehr Schutz und mehr Überblick für Ihre Elektroinstallation – das bieten unsere Boxen für Verbindungstechnik:

  • Die Leuchtenanschlussbox mit integrierter Linect-Schnittstelle für das Steckverbindersystem WINSTA® hält Staub und Dreck aus den Leuchten fern.
  • Die Gelbox schützt Verbindungsklemmen der Serien 2273 und 221 einfach vor Feuchtigkeit – gemäß IPX8.
  • Die Verbindungsdose für Verbindungsklemmen der Serie 221 sorgt für übersichtliche Ordnung beim Anschluss von bis zu 60 Leitern.
MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Praxistipps und Produktneuheiten

Praxistipps zu Installationsklemmen und unsere Produktneuheiten finden Sie hier.

Produkte entdecken

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Installationsklemmen.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Von welchen Vorteilen der Federklemmtechnik Sie im Elektrikeralltag profitieren können, erfahren Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte zu unseren Installationsklemmen

Verbindungstechnik

Verbindungstechnik

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO Reihenklemmensysteme nutzen die bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Verbindungstechnik