Serie 294
Die Serie 294 ist ausgerichtet für alle Leiterarten bis zu einem Anschlussquerschnitt von 2,5 mm2 und bietet sich hervorragend für den Einsatz in Heizung, Klima und Pumpen an. Für den universellen Leuchtenanschluss eignet sich ideal die spezielle Linect®-Netzanschlussklemme.
Vorteile:
- Max. Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2
- Ein-, mehr- und feindrähtige Leiter
- Drücker: einseitig
- PSE-Jet zertifiziert