[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Hochstrom-Reihenklemmen mit optimaler Kontaktkraft: POWER CAGE CLAMP

Die POWER CAGE CLAMP steht für optimale Kontaktkraft von Leiterquerschnitten bis zu 35, 50, 95 und 185 mm2. Sie sind besonders geeignet für energieintensive Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Energiesektor. Die Hochstrom-Reihenklemmen sind zudem auch für Anwendungen Ex e zugelassen.

  • Alle Einsatzbereiche: erfüllen höchste Anforderungen, unter anderem für den Bahn- und Schiffsverkehr
  • Für raue Bedingungen geeignet: hitze- und kältebeständig auch bei größeren Belastungen
  • Rüttelsichere, wartungsfreie Federanschlusstechnik

Produktliste anzeigen

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Produkte der POWER CAGE CLAMP-Familie

Für die Tragschienenmontage

Die Hochstrom-Reihenklemmen für die Montage auf der Tragschiene gibt es in vier Größen für den Anschlussbereich 6 … 185 mm2;. Der Anschluss kleinerer Querschnitte für die Versorgung von z. B. Schaltschrankbeleuchtung ist durch Potentialabgriffe möglich.

Vorteile:

  • Einfache Handhabung: Auch schwer biegsame Leiter lassen sich komfortabel Anschließen, die Arretierfunktion hält die Anschlussstelle beim Verdrahten geöffnet
  • Schnelles Anschließen: Keine aufwendige Vorbereitung der Leiter mit Ringkabelschuhen oder Aderendhülsen
  • Immer sicher: Optimale Kontaktkraft, unabhängig von der Sorgfalt der Bedienperson
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Direkte Montage mit Befestigungsflansch

Die Hochstrom-Reihenklemmen mit einem Nennquerschnitt von 50, 95 und 185 mm2 sind außerdem als Variante mit Flansch für die direkte Befestigung auf der Montageplatte erhältlich.

Vorteile:

  • Keine Tragschiene notwendig: Befestigung durch Flansche direkt auf der Montageplatte
  • Fixierelemente zur einfachen Ausrichtung der Hochstrom-Reihenklemmen
  • Variante für Funktionserde im grau-gelben Gehäuse ohne Kontaktierung zur Befestigungsauflage
  • Funktionelles Zubehör: Es kann dasselbe Zubehör verwendet werden, wie für die Klemmen für die Tragschienenmontage.
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt der POWER-CAGE-CLAMP-Familie

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Inspiration für Sie

Broschüre

Zum Nachlesen, Drucken und Herunterladen: Informationen zu allen Hochstromklemmen von WAGO im PDF

download_2000x2000.jpg

Produktvideo

Kurz vorgestellt: Alles Wissenswerte zur POWER CAGE CLAMP und ihrer Handhabung

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Reihenklemmen

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO-Reihenklemmensysteme nutzen bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg