[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Reihenklemmen

Größte Auswahl an Reihenklemmen vom Marktführer. Hier finden Sie beste Reihenklemmen für alle Anwendungen und Informationen zu oft gestellten Fragen! Das leistungsstarke Produktportfolio bietet Ihnen die Basis für Ihre Schaltschranklösung!

Ihre Vorteile:

  • Je nach Anwendung die passende Handhabungsvariante verfügbar
  • Vollständiges und leistungsstarkes Produktportfolio für jeden Anwendungsbereich
  • Höchste Sicherheit: Prüfungen über die Anforderungen der Normen hinaus
  • Bewährte Federklemmtechnik: schnell, rüttelsicher, wartungsfrei
  • Kosteneinsparungen durch kürzere Verdrahtungszeiten, schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwands
  • Keine Leitervorbehandlung notwendig – sparen Sie Aderendhülsen und den Crimp-Vorgang ein.

Antworten zu häufig gestellten Fragen wie beispielsweise Reihenklemmen anschließen/verdrahten, beschriften, brücken oder zu den Vorschriften erhalten Sie bei den Praxistipps.

Produktübersicht

Reihenklemmensysteme für wartungsfreie Verbindungen

Reihenklemmen TOPJOB® S

Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in der modernen Gebäudeinstallation – TOPJOB® S bietet mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung. Das umfangreiche Programm an Durchgangs- und Funktionsklemmen für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 25 mm2 punktet mit diversen Vorteilen:

  • Drei Betätigungsvarianten verfügbar: Hebel, Drücker oder Betätigungsöffnung
  • Push-in CAGE CLAMP®: Der Universalanschluss für alle Leiterarten
  • Direktes Stecken ein- und mehrdrähtiger Leiter sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen
  • Für alle Brückungsaufgaben die richtige Lösung: Endlosbrücker, Querbrücker, Reduzierbrücker, Vertikalbrücker u. v. m
  • Durchgängige zeit- und kostensparende Beschriftung mit den mehrzeilig bedruckbaren Beschriftungsstreifen
  • Hohe Sicherheitsreserven: Mit nur einem Reihenklemmensystem überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

Die Installationsreihenklemmen TOPJOB® S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP® bieten durch ihren großen Querschnittsbereich für alle Anwendungen im Gebäude die passenden Klemmenvarianten. Durch den Einsatz unserer Installationsreihenklemmen installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude.

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität bei der Auswahl der Betätigung (Betätigungsöffnung, Drücker, Hybrid)
  • Ausreichend Platz zum Verdrahten dank kompakter Baugröße
  • Push-in CAGE CLAMP®: direktes Stecken von eindrähtigen und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
  • Umfangreiches Brückerprogramm (Schachtelbrücker, Endlosbrücker, Reduzierbrücker etc.)
  • Übersichtlichkeit durch bis zu 3-zeilige individuelle Beschriftung mittels Beschriftungsstreifen – auch im verdrahteten Zustand
  • Anschließbare Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis max. 6 mm²

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Steckbare Reihenklemmen

X-COM® stellt eine Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern dar. Die steckbaren Reihenklemmensysteme haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z.B. in der Bahntechnik). Das variable Verdrahtungssystem bietet die Möglichkeit zur Vorkonfektionierung, was bei der Herstellung, der Montage, dem Betrieb und der Wartung Zeit und Kosten spart.

  • X-COM®-SYSTEM: umfangreiches Programm (Tragschienenmontage, Leiterplatte, fliegende Verbindungen, Montage auf Oberflächen, Gehäusedurchführungen), kostengünstiger Ersatz schwerer Steckverbinder mit 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM: schnelles Verdrahten dank Push-in CAGE CLAMP®, auch als Ex-Ausführung verfügbar, kostengünstiger Ersatz schwerer Steckverbinder mit 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM-MINI: kompakte Größe (nur jeweils 3,5 mm breit)

Ihre Vorteile:

  • 100 % fehlsteckgeschützt
  • Vollständiger Berührungsschutz, auch im getrennten Zustand
  • Kosten- und Zeitersparnis durch Vorkonfektionierung und Fehlsteckschutz
  • Mögliche Prüfung vorkonfektionierter Teilgruppen vor der Montage
  • Schnelles und fehlerfreies Austauschen im Bedarfsfall durch fertige Baugruppen

Hochstrom-Reihenklemmen mit POWER CAGE CLAMP

Die Hochstrom-Reihenklemmen mit POWER CAGE CLAMP verbinden Leiter bis 185 mm2 durch Federkraft. Sie sind verfügbar in Größen bis zu 35, 50, 95 und 185 mm2. Es gibt Varianten für die Tragschienenmontage sowie für die direkte Befestigung auf der Montageplatte durch Befestigungsflansche.

Ihre Vorteile:

  • Für alle Einsatzbereiche: vor allem für energieintensive Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Energiesektor
  • Auch für raue Anwendungen geeignet: hitze- und kältebeständig
  • Für Anwendungen Ex e zugelassen
  • Einfache Handhabung: seitliche Leitereinführung sowie Arretierfunktion für leichtes Verdrahten
  • Schnelles Anschließen: keine aufwendige Vorbereitung der Leiter mit Ringkabelschuhen oder Aderendhülsen
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Mini Reihenklemmen

Die Mini Reihenklemmen sind dank ihrer kompakten Bauform optimal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen geeignet. Für volle Flexibilität in der Anwendung stehen zudem verschiedene Montage- und Betätigungsvarianten zur Auswahl. Die Miniklemmen können so je nach Einsatz und Komfort gewählt werden. Dank Federanschlusstechnik sind sie auch für rüttelfeste Verbindungen geeignet und kommen so beispielsweise in Anschlusskästen von Drehstrommotoren zum Einsatz.

Ihre Vorteile:

  • Platzsparend: Kompakte Bauform bei voller Funktionalität
  • Zuverlässig und sicher: Die bewährte Federklemmtechnik macht Verbindungen rüttelsicher.
  • Flexible Montagemöglichkeiten: Die Mini Reihenklemmen lassen sich auf Tragschienen 15 oder 35 und auf Montageplatten mit Rastfuß oder Befestigungsflansch befestigen.
  • Schnelle und einfache Betätigung: Bei der Reihenklemme Mini kann zwischen Drücker und Betätigungsöffnung gewählt werden.
  • Komfortables Brücken, Beschriften und Prüfen

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x1125.jpg

Reihenklemmen Classic

Das Reihenklemmenprogramm mit der bewährten CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik; für jeden Anwendungsbereich die passende Klemme: Sicherungs-, Trenn-, Mess-, Dioden- und LED-Klemmen, steckbare Klemmen sowie Reihenklemmen für die Verdrahtung von Initiatoren und Aktoren.

Ihre Vorteile:

  • Mehrstockklemmen: Platzersparnis durch den Einsatz von Doppel- oder Dreistockklemmen
  • Milliardenfach bewährter CAGE CLAMP®-Anschluss
  • Vielfältige Brückungsmöglichkeiten durch Kammbrücker, Reduzierbrücker, Schachtelbrücker, Vertikalbrücker etc.
  • Übersichtliche Beschriftung mit WMB-Beschriftungsschildern
  • Komfortables Prüfen durch steckbare und anreihbare Prüfadapter sowie Prüfstecker

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Geräteanschlussklemmen

Die Serie 862 eignet sich optimal für den Anschluss von bis zu vier Leitern pro Potential mit einem Anschlussquerschnitt von 0,5 bis 4 mm2.

Ihre Vorteile:

  • Anschluss von bis zu vier Leitern mit Querschnitten von 0,5 mm2 bis 4 mm2
  • Schnelle werksseitige Verdrahtung durch Push-in CAGE CLAMP®: einfaches Stecken von eindrähtigen Leitern oder mit ultraschallverdichteten Leiterenden
  • Optional mit automatisch kontaktierendem PE-Kontakt zur Montageplatte für automatisches Durchstoßen einer eventuell vorhandenen Lackschicht
  • Drücker für die einfache Handhabung mit einem Schraubendreher oder von Hand
  • Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm
  • Standardbeschriftung pro Pol oder bei großen Stückzahlen gemäß Kundenwunsch
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Rangierwaben

Rangierwaben bieten eine hohe Signaldichte bei geringem Platzbedarf. Eine gute Übersichtlichkeit und einfache Prüfmöglichkeit sind dabei unverzichtbar.

Ihre Vorteile:

  • Diverse Polzahlen erhältlich: 32-, 48-, 80-polige Varianten sowie 32-polige Rangierwaben in schmaler Ausführung für 19''-Gestelle
  • Zusatzmodule für eine direkte Kontaktierung zum Montagerahmen
  • Integrierte Prüfbuchsen für jedes Signal/Potential
  • Individuelle Gruppenbeschriftung der Wabe über WSB-Beschriftungsschilder
  • Übersicht mit Kammerkennzeichnung durch werkseitige Bedruckung und durch farbige Modulreihen
  • Rangierwaben in blauer Farbe für Anwendungen Ex i geeignet.
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Reihenklemmen Compact

Die Compact-Reihenklemmen sind aufgrund ihrer kurzen Bauform besonders gut für die Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet. Die Doppel- oder Dreistockklemmen sorgen für noch mehr Platzersparnis. Die bewährte CAGE CLAMP® sorgt für eine sichere Verbindung.

Ihre Vorteile:

  • Montage auf Tragschiene 15 oder 35
  • Modular zusammenrastbare Steckabgriffmodule für zusätzliche Leiteranschlüsse oder Prüfzwecke
  • Lichtgraue Ausführungen für Anwendungen Ex e II geeignet.
  • Noch mehr Platzersparnis durch Doppel- oder Dreistockklemmen
  • Flexibles Brücken durch zwei parallele Brückerschächte

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Rangier- und Potentialklemmen

Die Rangier- und Potentialklemmen (Serie 727) bilden die optimale Schnittstelle zwischen Leit- und Feldebene und eignen sich für den Einsatz in Rangierverteilern, die nur einseitig zugänglich sind.

Ihre Vorteile:

  • Einfach und übersichtlich Rangieren: Feld- und Rangierseite liegen sich auf der jeweiligen Ebene gegenüber.
  • Hohe Anschlussdichte: Viele Klemmstellen auf kleinstem Raum
  • Eindeutige Zuordnung: Klemmstellen direkt bedruckbar
  • Ausführungen mit oder ohne Rasthaken für Kabelkanalabdeckungen
  • Blaue Klemmen: Geeignet für Anwendungen Ex i
  • Einfaches Prüfen durch Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2,3 mm
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Schirmanschluss

Mit dem WAGO Schirmanschlusssystem lässt sich eine effiziente EMV-Abschirmung realisieren. Hochfrequente Störströme werden sicher abgeleitet und sorgen für beste elektromagnetische Verträglichkeit bei Maschinen und Anlagen.

Ihre Vorteile:

  • Schirmklemmbügel, Sammelschienenhalter sowie diverses Zubehör verfügbar
  • Schirmklemmbügel mit optimaler Auflage und Schirmwirkung durch die Feder
  • Verschiedene Montagemöglichkeiten auf Sammelschiene, Befestigungsblech oder spezialgelochter Tragschiene
  • Flexible Montage vertikal oder horizontaler Sammelschienenhalter sowie variabel in der Höhe verstellbar

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Reihenklemmensyssteme.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Beschriftung

Beschriftung im Schaltschrank

Mehr Überblick, weniger Wartungszeit: Die richtige Beschriftung lohnt sich nachhaltig. WAGO bietet Ihnen eine Vielzahl an Beschriftungslösungen für Ihre Aufgaben.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Anschlusstechnik

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg