MCS MICRO
Spart Platz in Ihren Anwendungen: Der kleinste Steckverbinder MCS MICRO im Rastermaß 2,5 mm ist ideal für Anwendungen auf engstem Raum geeignet. Der Leiterquerschnittsbereich beträgt 0,08 bis 0,5 mm2.
Ihre Vorteile:
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten
- „Wire-to-Board“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
- Bemessungsspannung bis 320 V bereits im Raster von 2,5 mm möglich.
- THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.
![MCS-MICRO_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MICRO2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0WlM4eE1qVXlOelkzT1Rjd01UQXlNaTh5TURCZlRVTlRMVTFKUTFKUE1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDU4M2I1Y2IwNTk5NTBiYWRhMmFlMzEwOWZlZWNlZTJmNzY1N2ViNTFiOWI0ZGI0ZDlkYzc5NWY0YzVkYTY1YTY)
MCS MINI
Das kompakte Programm für Ihre Signale: Das kompakte Steckverbindersystem MCS MINI ist in den Rastermaßen 3,5 mm und 3,81 mm und mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 1,5 mm2 verfügbar.
Ihre Vorteile:
- 100 % fehlsteckgeschützt
- CAGE CLAMP®-Varianten mit zwei Betätigungsrichtungen
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Betätigungsdrückern
- „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
- THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.
- Lötfrei verbinden: auch in PressIn-Technik erhältlich
![MCS-MINI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MINI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmhoTmk4eE5EQTRNalExTURjeE9EYzFNQzh5TURCZlRVTlRMVTFKVGtsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGMxMmJkOGIxMDZhM2RhZTI2ZGQ3MzYwNDcwOTZkNzE1OTI3ZGE0NjA4OTIzZDg5NzhlOGM5ZmM1ZWQzZDhmZDA)
MCS MINI HD
Hohe Packungsdichte auf kleinstem Raum: MCS MINI HD mit dem zweireihigen Aufbau ermöglicht viele I/O-Verbindungen auf kleinstem Raum. Sie erhalten es im Rastermaß 3,5 mm mit einem Leiterquerschnitt von 0,08 bis 1,5 mm2.
Ihre Vorteile:
- 100 % fehlsteckgeschützt
- CAGE CLAMP®: Universalanschluss für alle Leiterarten mit der außenliegenden Betätigungsöffnung immer ideal erreichbar.
- Zweireihige Polanordnung: Hohe Packungsdichte an „Wire-to-Board“-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Optionale Verriegelungen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Trennen verfügbar
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
- Mittig montierbare Zugentlastungsplatten für optimale Handhabung
- THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar.
![MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg](/medias/200-MCS-MINI-HD-2000x2000px-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3pZeTh4TkRFM01EQXhNVFV6TXpNME1pOHlNREJmVFVOVExVMUpUa2xmU0VSZk1qQXdNSGd5TURBd2NIaGZNUzVxY0djfDliNWEwNjQyMmI3YTMyYWE2YmYzNTdmYWUwMzliZjkzYWEyOGNhMTBiY2FlMmY3MDUyMTkxNjRkYzNkNTc4MDY)
MCS MINI SL
Ultraflach mit höchster Packungsdichte, nur 7,8 mm hoch: MCS MINI SL überzeugt durch seine geringe Bauhöhe in Verbindung mit einem Leiteranschlussquerschnitt von 0,2 mm2 bis 1,5 mm2 im Rastermaß 3,5 mm.
Ihre Vorteile:
- Besonders flache Bauhöhe von nur 7,8 mm
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Drückern
- „Wire-to-Board“-Verbindung
- Prüfen aus Leiteranschlussrichtung
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
![MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MINI-SL-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoT1M4eE5EQTRNalExTlRNd05qSTNNQzh5TURCZlRVTlRMVTFKVGtsZlUweGZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxmYWVlMzljMTY5YmIyMGIwYzUzYmVlZjMxYTM1N2NhMjNkNWVmOWExZDRjZTAyMGJjYjY4MWE1Y2VhYmMxN2Y5)
MCS MIDI
Das vielseitige Programm mit dem Extra an Sicherheit: Das vielseitige Steckverbindersystem MCS MIDI in den Rastermaßen 5 mm und 7,5 mm bietet Ihnen noch mehr Sicherheit beim Steckvorgang. Nur polzahlgleiche Stift- und Federleisten sind miteinander kombinierbar. In Verbindung mit der individuellen Kodierung wird ein 100%-iger Fehlsteckschutz erreicht. Zudem lässt sich durch die Auswahl verschiedener Polzahlen ein Fehlstecken sicher vermeiden. Alle Leiterarten sind in einem Querschnittsbereich von 0,08 bis 2,5 mm2 anschließbar.
Ihre Vorteile:
- 100 % fehlsteckgeschützt
- CAGE CLAMP®-Varianten mit zwei Betätigungsrichtungen
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit integrierten Drückern
- „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
- Lange Anschlussstifte zur Kontaktierung in Reihenklemmen
- Lötfrei verbinden: auch in PressIn-Technik erhältlich
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
MCS MIDI Classic
Die klassische Variante für Ihren Geräteanschluss: Das vielseitigste MCS-Programm MCS MIDI Classic ist in den Rastermaßen 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm und 7,62 mm verfügbar. Der universelle CAGE CLAMP®-Anschluss ist für alle Leiterarten von 0,08 bis 2,5 mm2 geeignet. Er ermöglicht unter anderem die Verriegelung der Steckverbindung zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen durch seitliche Klinken oder Verschraubungen.
Ihre Vorteile:
- Vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP® mit und ohne integrierte Drücker
- Mögliche Gruppenbildung mehrerer Federleisten in einer Stiftleiste ohne Polverlust
- „Wire-to-Board“-, „Wire-to-Wire“-, „Board-to-Board“- und „Board-to-Wire“-Verbindungen
- Individuelle Kodierungsmöglichkeiten
- Lange Anschlussstifte zur Kontaktierung in Reihenklemmen
- Abfangen der Leitungen durch optional erhältliche Zugentlastungsplatten oder -gehäuse möglich.
- THR-(Through Hole Reflow-)Stiftleisten in Tape-and-Reel-Verpackung für die Integration in den automatisierten SMT-Prozess verfügbar
![MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-Classic-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6TXk4eE5EQTRNalF5TlRFMU9UY3hNQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZlEyeGhjM05wWTE4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8ZjI2YTVhNThlNGFmNDZmMDhiMmZlYWIwYzYyMzU4NTdlYTAxZDI2NDVjZmIxMjI5OWFmNTg0YmQxZTJlMzI0Yg)
MCS MAXI 16
Das weltweit einzigartige Steckverbindersystem mit Hebel für Leistungselektronik: Das Steckverbindersystem MCS MAXI 16 mit innovativem Hebel ist mit einem Leiterquerschnittsbereich von 0,75 bis 25 mm2 ideal für Ihre Leistungselektronik geeignet. MCS MAXI 16 ist im Rastermaß 10,16 mm erhältlich.
Ihre Vorteile:
- Einfaches Verdrahten in der Hand durch Hebelbedienung
- Werkzeuglose, intuitive Betätigung durch Hebelanschluss
- Erhöhter Anschlussbereich und erhöhte Stromtragfähigkeit
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
- „Wire-to-Board“- und „Wire-to-Wire“-Verbindungen
- Kodierung und Verriegelung optional möglich
![mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg](/medias/mcs-maxi-832-keyvisual-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3pPQzlvTW1Rdk9Ea3hOalk1TWpNd016a3dNaTVxY0djfGYyNjYyNTc0MWZiNzYzMWMzZjBlNWEzMDQ2YzU3MDdjN2E5YjAzNTM5ZmQwOTAyMThjMmMzN2Y2OTEwZjcxZGI)
Produktfinder: Leiterplatten-Steckverbinder
Mit dem Produktfinder für Leiterplatten-Steckverbinder gibt es nun eine einfache und schnelle Möglichkeit, den richtigen steckbaren Geräteanschluss zu identifizieren. Ein geführter Dialog fragt die Anforderungen der Anwendung ab und empfiehlt im Anschluss die passende Artikelkombination.