[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

Alle Vorteile im Überblick:

  • Fehlsteckgeschützt und wartungsfrei
  • Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik für das direkte Stecken eindrähtiger Leiter
  • Hohe Variantenvielfalt an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen sowie Verteilerboxen zur Erfüllung aller Anforderungen
  • Minimale Produktgröße
  • Individuelle und eindeutige Kennzeichnung der Komponenten durch Bedruckung und Farbe

Warum WINSTA®

Mit dem Steckverbindersystem WINSTA® von WAGO lassen sich Projekte strukturiert planen und schneller fertigstellen

Mit WINSTA® können Elektroinstallationen im Bereich Energiemanagement, Lichtsteuerung und Heizung, Lüftung und Klima trotz steigender Komplexität optimiert werden.

Konventionelle Installation vs. steckbare Installation

Das WINSTA®-System basiert auf vorkonfektionierten Leitungen und Standardkomponenten, die abgestimmt auf das Bauvorhaben zusammengestellt werden. WINSTA® findet überall dort seinen Einsatz, wo sich Anforderungen an eine Installation wiederholen oder in einem Raster geplant sind, z. B. bei der Installation von Raster- oder Einlegeleuchten. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Und da die einzelnen WINSTA®-Komponenten sowohl mechanisch als auch farblich codiert sind, ist ausgeschlossen, dass falsch gesteckt wird.

WINSTA® in der Gebäudeinstallation

Klick und fertig!

Schauen Sie sich die Vorteile unseres WINSTA®-Steckverbindersystems im Video an! Hier steckt der Unterschied!

Problemlose Gebäudeinstallation

Ganz gleich, ob Verwaltung, Schule oder Krankenhaus – viele Zweckgebäude folgen einem standardisierten Raster, in dem sich Aufgaben wiederholen. Genau dafür ist das WINSTA®-System konzipiert. Außerdem lassen sich Aufträge dank der modularen Bauweise von WINSTA® schrittweise abarbeiten und so die Baustelleneinsätze optimieren.

Im ersten Schritt werden die WINSTA®-Verteilerboxen installiert. Dies kann schon in einer frühen Bauphase geschehen. Im zweiten Schritt werden dann die elektrischen Komponenten mit den vorkonfektionierten Leitungen an die Verteilerboxen angeschlossen. Dies kann zu einem späteren Zeitpunkt passieren, um zum Beispiel Leuchten vor Verschmutzungen während der Bauphase zu schützen. Zudem ermöglicht die steckbare Installation, zeitliche Überschneidungen mit anderen Gewerken flexibel zu koordinieren.

Auch mit Blick auf eine nachhaltige Elektroinstallation bringt WINSTA® Vorteile. Denn was mit dem modularen System installiert ist, lässt sich jederzeit einfach verändern oder erweitern. Fazit: Wer WINSTA® nutzt, hat bei Ausschreibungen die besten Argumente – denn er kann auf wirtschaftliche Weise nachhaltige Qualität liefern.

Inspiration für Sie

Meinungen, Hintergründe und Know-how:
Entdecken Sie die Themen rund um das WINSTA®-Steckverbindersystem.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Produktneuheiten

Produktübersicht

Entdecken Sie die Vielfalt des WINSTA®-Steckverbindersystems.

Für beengte Platzverhältnisse: WINSTA® MINI

Elektroinstallationen auf engstem Raum: Durch ihre geringe Baugröße kommen die Komponenten dieser Familie dem Trend zur Miniaturisierung nach, wie er etwa bei LED-Leuchten oder Vorschaltgeräten Einzug hält.

Ihre Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 1,5 mm2
  • Nennstrom: 16 A
  • Komponenten WINSTA® MINI special für Sonderanwendungen wie z. B. der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mit individueller Bedruckung
  • Kompakte Steckverbinder auch für den Leiterplattenanschluss mit 4,4 mm Polteilung
winsta-mini_2000x2000px.jpg

Für ein Maximum an Möglichkeiten: WINSTA® MIDI

Die größte Vielfalt an Komponenten für eine schnelle, sichere und fehlerfreie Elektroinstallation; dadurch können die unterschiedlichsten Anforderungen individuell und flexibel erfüllt werden.

Ihre Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 4 mm2
  • Nennstrom: 25 A
  • 2 Leiteranschlüsse pro Pol zum Durchschleifen oder Brücken
  • Eindeutige Identifizierbarkeit durch optionale kundenspezifische Bedruckungen sowie intelligentes Beschriftungszubehör
  • Zusätzliche variable Kodierung möglich
  • 2- bis 7-polige Ausführung
  • Steckbarer Leuchtenanschluss mit dem universellen Leuchtenanschlusssystem Linect® und dem WINSTA®-Linect®-T-Stecker
winsta-midi_2000x2000px.jpg

Für mehr Leistung: WINSTA® MAXI

Leistungsstarke Steckverbinder für Einspeisungen.

Ihre Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 6 mm2
  • Nennstrom: 35 A
  • Zur Minimierung des Spannungsfalls bei größeren Leitungslängen
winsta-maxi_2000x2000px.jpg

Für vielseitige Anwendungen: WINSTA®-Boxen

Die WINSTA®-Boxen sind für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. So unterstützt die WINSTA®-Verteilerbox beispielsweise die Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben über SMI oder den Anschluss von DALI-Leuchten. Mit der Systembox können sowohl umfangreiche Verteilungen als auch kleine Steuerungen und Schaltaufgaben realisiert werden. Die WINSTA®-Boxen werden anhand der Anforderungen kundenindividuell durch unseren Projektservice geplant und gefertigt.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Lösung mit steckbaren Abgängen
  • Zentrale und übersichtliche Elektroinstallation dank WINSTA®-Boxen
  • WINSTA®-Verteilerboxen auch zum Selbstkonfektionieren erhältlich
  • WINSTA®-Systembox: Bestückung mit Reiheneinbaukomponenten dank TS-35-Aufnahme möglich
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Für runde Durchführungen und Rohre: WINSTA® RD

Die Rundsteckverbinder sind ideal für die Installation in Leerrohren z. B. im Fertighausbau geeignet. Die konfektionierten Leitungen dieser Familie passen aufgrund ihrer runden Form einfach durch entsprechend bemessene Bohrungen und Installationsrohre.

Ihre Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 2,5 mm2
  • Nennstrom: 16 A / 20 A
  • Portfolio aus 3- und 4-poligen konfektionierten Leitungen mit 17,5 mm Außendurchmesser für einfaches Plug & Play
  • Steckbare Integration in die Elektroinstallation von u. a. Hohlwanddosen über Adapter
winsta-rund_2000x2000px.jpg

Für den standardisierten Bus: WINSTA® KNX

Die Lösung für standardisierte Bussysteme in der Gebäude- und Industrieautomation wie KNX, LON® oder ETHERNET

Ihre Vorteile:

  • Für Kleinspannungen bis 50 V
  • Nennstrom: 3 A
  • Kompakte Baugröße, standardisiertes Steckgesicht
  • Zwei Kodierungen zur individuellen Gestaltung mit Fehlsteckschutz
winsta-knx_2000x2000px.jpg

Für größte Flexibilität: WINSTA® IDC

Die Versorgung von z. B. Unterflur-Fußbodentanks erfolgt mit Flachleitungen von 1,5 mm2 bis 16 mm2 und den dazugehörigen Anschlusskomponenten, die mit WINSTA®MIDI- und WINSTA®-KNX-Steckverbindern kombinierbar sind.

Ihre Vorteile:

  • Mit einem Dreh pro Pol kontaktieren die WINSTA®-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule sicher an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung.
  • Geeignet für Bus- und Energieleitungen oder in Kombination
  • Einfache Installation ohne Leitungsunterbrechung durch komfortable, isolationsdurchdringende Schneidklemmtechnik (IDC-Technik)

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Mehr Informationen

Weitere Themen rund um WINSTA®

Referenzprojekte

Sie wollen wissen, wie Lösungen mit Steckverbindersystemen in der Praxis aussehen? Dann finden Sie hier eine Auswahl unserer WINSTA®-Highlightprojekte, die mit steckbarer Gebäudeinstallation realisiert wurden. Entdecken Sie die Vielfalt der steckbaren Elektroinstallation!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

WINSTA®-Systempartner

WINSTA® macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Namhafte Unternehmen vertrauen in Sachen Elektroinstallation auf unser Steckverbindersystem und haben ihr Sortiment bereits mit einem WINSTA®-Anschluss ausgestattet. Finden Sie hier eine Übersicht unserer Systempartner.

FAQ – Sie fragen, wir antworten

Uns erreichen viele Fragen zum Thema steckbare Elektroinstallation. Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Mehr Produkte von WAGO

Steckverbinder

Ganz gleich, ob Leuchtensteckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder oder Installationssteckverbinder – finden Sie für verschiedene Anforderungen einen einfachen Anschluss.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1500.jpg

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt der WINSTA®-Familie

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg