[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/be-de/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/3-phasen-leistungsmessumformer" }, "headline": "WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul für Messungen im dreiphasigen Versorgungsnetz", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2857-0570-0024-000-CamS-FINAL-V2-0001-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3daQzlvWkRjdk9UVXlNekE1TnprNU16STBOaTVxY0djfDMyMGIzNDllMmMyNTRhYjlhOGM4NmMxZjY1YzdhOGRmMDFmZjEwZmM0N2Q0YjY4ZGQzYjY3OGZlNmMzYjgzZTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jan 09 09:24:14 CET 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:59 CET 2024" }

News 26. Juni 2019
WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul für Messungen im dreiphasigen Versorgungsnetz

Das neue WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul von WAGO ermöglicht die Messung sämtlicher Parameter in einem dreiphasigen elektrischen Versorgungsnetz direkt im Schaltschrank. Neben dem Energieverbrauch lassen sich so auch Netzrückwirkungen etwa durch Leistungselektronik sicher erkennen.

Das WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul im 72 mm breiten Gehäuse für die DIN-Tragschiene misst die Spannung direkt über die Anschlüsse der drei Phasen, L1, L2 und L3 sowie des Neutralleiters N. Die Ströme werden über Stromwandler erfasst, die ebenfalls direkt an das WAGO 3-Phasen-Leistungsmessmodul angeschlossen sind. Alternativ ist auch eine Strommessung über Rogowski-Spulen möglich. Darüber werden alle relevanten Parameter des Netzes bestimmt. Neben den Spannungen und Strömen sind dies Blind-, Schein- und Wirkleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Netzfrequenz.

Kommunikation und Datenlogging integriert

Um die Messwerte an eine übergeordnete Steuerung zu übertragen, steht eine Modbus-RTU-Schnittstelle zur Verfügung. Über eine serielle Schnittstelle kann ein PC mit einer Interface-Konfigurationssoftware angeschlossen werden. Mit dieser Software ist auch eine Visualisierung der Messwerte im laufenden Betrieb möglich. Mit dem integrierten Steckplatz für microSD-Speicherkarten, der auch für microSDHC-Speicherkarten bis 32 GB geeignet ist, lässt sich das Gerät als Datenlogger verwenden.


Voraussichtlich verfügbar ab: April 2019

Auf einen Blick

  • Messung über Stromwandler oder Rogowski-Spulen

  • Datenlogger-Betrieb über microSD-Karten-Slot

  • Konfiguration und Visualisierung im laufenden Betrieb

  • Platzsparend auf DIN-Tragschiene zu montieren

  • Integrierte Modbus®-Schnittstelle

Mehr erfahren

Trennen, Verstärken, Filtern und Wandeln.

Die Messumformer und Trennverstärker der Familie JUMPFLEX® übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung – dank umfangreichem Zulassungspaket auch weltweit.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Nützliche Links

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Rogowski-Spulen der Serie 855

Die platzsparenden Rogowski-Spulen überzeugen neben ihren Abmessungen vor allem durch ihre hohe Messgenauigkeit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869.

s_an_ur_0855_collage_002_xx_2000x1125.jpg

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Energieeffizienz nachhaltig maximieren: Für dieses Ziel bietet Ihnen WAGO die passende Lösung – komplett aufeinander abgestimmt und für jeden Prozessschritt.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Kompakt und leistungsstark – WAGO Stromversorgung mit 30 W auf nur 35,5 mm Baubreite

Die Stromversorgung Compact (787-2850) im Reiheneinbaugehäuse bietet viel Power auf 35,5 mm. Aufgrund der schmalen Bauform spart man im direkten Vergleich gegenüber Standardnetzgeräten rund 33 % Platz im Schaltschrank und Installationsverteiler.