IT Wartungsarbeiten am 11. Mai 2025
MM-22722_website_CC100_iot-device_us_2000x1125.jpg

Compact Controller 100

Der neue WAGO Compact Controller 100 mit integrierten I/Os bietet maximale Leistung bei minimalem Platz.

Der neue Compact Controller 100 mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem bietet Anwendern alle Freiheiten. Durch die REG-Bauform ist er passgenau für Installationsverteilung im Gebäude und außerdem freiprogrammierbar durch CODESYS. Darüber hinaus kann auf dem Gerät Docker® als Virtualisierungsumgebung unkompliziert nachinstalliert werden.

Ihre Vorteile:

  • Flexibles, schnelles und einfaches Engineering
  • Steuerung mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem
  • Kompaktsteuerung mit I/Os in einem Gehäuse der Bauform REG

Das neue Ding von WAGO!

Maximale Flexibilität im Engineering

Von kleinen Applikationen bis zu IIoT-Anwendungen

Der neue Compact Controller 100 mit Echtzeit-Linux®-Betriebssystem bietet Anwendern alle Freiheiten: Die Kompaktsteuerung kann mit CODESYS frei programmiert werden, lässt sich aber auch für ein von der IEC 61131 unabhängiges Engineering nutzen, zum Beispiel mit Node-RED, Python oder C++. Dazu kann auf dem Gerät Docker® als Virtualisierungsumgebung unkompliziert nachinstalliert werden.

Die I/O-Einheit ist zusammen mit dem Controller in einem kompakten Gehäuse, gemäß DIN 43880, untergebracht und benötigt daher keinen zusätzlichen Platz für weitere Steuerungskomponenten. Die Verdrahtungsebene ist abnehmbar – das hat Vorteile bei der Installation und Inbetriebnahme.

Produktübersicht

Finden Sie die passende Kompaktsteuerung für Ihre Industrie- und Energieapplikationen, Ihr Lademanagement oder auch Ihre Gebäudeautomation.

Steuerung in REG-Bauform

Die Kompaktsteuerung in der REG-Bauform mit integrierten I/Os eignet sich optimal für den Einsatz in kleineren Automatisierungslösungen.

Vorteile:

  • Programmierung mit CODESYS gemäß IEC 61131
  • Integrierte I/O´s
  • REG-Bauform für Verteilerkasten
MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Kompaktsteuerung mit CAN-Schnittstelle

Ideal für die Anwendung in Applikationen mit einer geringen Anzahl von I/O Signalen, in denen auch eine CAN-Kommunikation benötigt wird.

Vorteile:

  • Zusätzliche CAN-Schnittstelle
  • Programmierung mit CODESYS gemäß IEC 61131
  • Integrierte I/O´s

Für den perfekten Einstieg: Starterkit WAGO Compact Controller 100

Steigen Sie einfach und kostengünstig in die WAGO Steuerungswelt ein: Das Starterkit für den WAGO Compact Controller 100 ermöglicht Ihnen ein erstes Kennenlernen und Testen des Controllers.

Einfacher und schneller Einstieg in die WAGO Steuerungswelt

Starterkit WAGO Compact Controller 100 ermöglicht erstes Kennenlernen des Controllers.

Dieses Starterkit bietet eine einfache, schnelle und kostenattraktive Möglichkeit, um in die WAGO Steuerungswelt einzusteigen – konkret in den Umgang mit dem Compact Controller 100, CODESYS und der Industrial-IoT-Welt (offene Automatisierung).

Ihre Vorteile:

  • Einfacher und schneller Einstieg in die Verwendung des Compact Controllers 100, CODESYS und Industrial IoT
  • Ready to work: verdrahten und loslegen
  • Anfang einer Reihe von Starterkits für WAGO Compact Controller
MM-466548_website_compact-controller_starterkit_2000x1125.jpg

Für den vielfältigen Einsatz

Ganz gleich, ob Gebäudeautomatisierung, Energiewirtschaft oder klassischer Maschinenbau – der Compact Controller 100 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Je nach Anwendungsfall unterstützen wir unsere Kunden mit der passenden Hardware und dazugehörigen Software.

1 - 3 von 5

Lastmanagement der Ladeinfrastruktur

Wir unterstützen Netzbetreiber, Facility-Manager oder Industrieunternehmen bei der intelligenten Verteilung von Ladepunkten sowie das Management von Lasten – um zukünftig für die Herausforderungen der E-Mobilität gerüstet zu sein.

Maschinendaten erfassen

Kosten senken, Leistung steigern, die Anforderungen von Industrie 4.0 meistern und flexibler produzieren: Maschinen- und Anlagenbauer stehen vor vielen Herausforderungen in der Fertigungsindustrie. Wir wappnen Sie für die Zeiten des Wandels.

Sicherer Anschluss an die Energiewende

Oberstes Ziel in der Energieerzeugung und -verteilung ist die zuverlässige und sichere Energieversorgung. Der WAGO Compact Controller 100 bietet für Solaranlagen ein Höchstmaß an Sicherheit und Qualität.

EZA-Regler mit WAGO Power Plant Control

Mit zunehmender Dezentralität und Fluktuation der Energieerzeugung müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden.

Gebäudeautomation als Schlüssel zum Green Building

Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit – diese Aspekte muss ein Gebäude heute erfüllen. Dafür braucht es intelligente Automatisierungstechnik, die alle Gebäudefunktionen steuert, regelt und überwacht.

Produkte entdecken

Entdecken Sie weitere Produkte für Ihre Automatisierung

Touch Panels

Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) von WAGO verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.
buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Edge Devices

Smarte Prozesse benötigen immer mehr Rechenleistung mit entsprechenden Anforderungen an Datenbanken direkt im Feld. WAGO bietet für jede Edge-Anwendung die richtige Hardware – für eine optimale Datennutzung.

Steuerungen

Verfügbarkeit für Maschinen und Anlagen: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen für zahlreiche Anwendungen.
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg