[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/be-de/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HLK-Technik für die Anlagen der Zukunft

Mehr als 55 % der gesamten Energieverbräuche im Gebäude entfallen auf die Bereiche Wärme- und Kälteanwendungen. Nur mit einer gewerkübergreifenden, intelligenten Gebäudeautomation kann im Zweckbau die eingesetzte Energie effizient genutzt werden. Mit einem intelligenten Automationssystem können die Messdaten aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima über schnelle und sichere Kommunikationswege ausgewertet werden – damit Raumklima ressourcenschonend und wirtschaftlich geregelt werden kann.

Ihre Vorteile:

  • Doppelte Kostenreduzierung: Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung, geringere laufende Betriebskosten
  • Weltweite Zulassungen
  • Software für eine einfache Bedienung
  • Vorgefertigte Programme (Makros)
  • Systemerweiterungen und -anpassungen jederzeit

Heizung, Lüftung und Klima

Primäranlagen wirtschaftlich genutzt

In Zeiten knapper werdender Ressourcen geht die Energiewende direkt durch den Kellerraum. Mit Produkten von WAGO kann die Voraussetzung für eine wirtschaftlich gesteuerte HLK-Komponente geschaffen werden.

Energieeffizienzklassen gemäß DIN EN ISO 52120

Die internationale Norm ISO 52120 ("Energy performance of buildings – Contribution of building automation, controls and building management") teilt Gebäudeautomations- und -steuerungsgeräte sowie das technische Gebäudemanagement in vier Energieeffizienzklassen von A bis D ein. Mit Steuerungen von WAGO erfüllen Sie wichtige Anforderungen zur Einhaltung der Energieeffizienzklasse A.

Produkte zum Regeln, Steuern, Überwachen und Bedienen

  • WAGO I/O System: regelt, steuert und überwacht nahtlos alle HLK-Komponenten sämtlicher Gewerke.
  • Integration von Steuerungstechnik von WAGO durch offene Kommunikationsstandards
  • Bedienen, Beobachten, Diagnostizieren mit den WAGO Touch Panels 600

Produkte zum Konfigurieren und Parametrieren

Software für HLK-Anwendungen:

  • Intuitiv und benutzerfreundlich
  • Inklusive Konfigurationen, wie z. B. den BACnet®-Konfigurator
  • Bibliotheken mit speziell für Gebäudeautomation abgestimmten Funktionsblöcken

Makros für die MSR-Software TRIC

Wenn eine typische HLK-Anlage nicht immer wieder individuell aufbaut wird, sondern Sie auf vorgefertigte Lösungen zurückgreifen müssen, erhöht das deutlich die Zuverlässigkeit: Alle Einzelkomponenten sind kompatibel zueinander und ihre wechselseitigen Funktionen sind ausgiebig vom Hersteller getestet. Am Ende entstehen fertige Leistungsverzeichnisse sowie Stück-, Kabelzug- und Datenpunktlisten, die unter anderem zur Angebotserstellung herangezogen werden können. Nicht zuletzt liefert TRIC obendrein GAEB-Texte für die Ausschreibung der Bauleistungen.

HLK Anlagenmakros – Parametrieren statt Programmieren

Ihre Vorteile mit den HLK-Anwendungsmakros:

  • „Ready to use“-Anwendungen
  • Kosteneinsparungen bei der Inbetriebnahme
  • Wiederverwendung standardisierter Lösungen
  • Individuelle Konfiguration dank „Open Source“
  • Keine aufwendige Programmierung

HLK-Technik in der Anwendung

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Kundenservice

kundenservice_kontakt_gettyimages-492463428_2000x1500.jpg

Nützliche Links

Zertifizierte Gebäude

Nachhaltiges Bauen lohnt sich. Mehrere Zertifikate helfen bei der Planung – eines davon berücksichtigt auch die Energieeinsparpotentiale der Gebäudeautomation.

wago_architecture_gebaeude_baeume_2000x1500.jpg

Optimale Lichtinstallation und -automation

Kosten- und Energieeffizienz spielen bei der Beleuchtung eine große Rolle. WAGO-Lösungen unterstützen Sie nachhaltig bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Wirtschaftliche Raumautomation

Die Planung, Realisierung und der anschließende Betrieb eines Gebäudes müssen nicht nur durch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sondern ebenso durch eine hohe Anpassungsfähigkeit überzeugen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

WAGO für Berufsgruppen

Ihre Anforderungen im Fokus

Für Installateure und Systemintegratoren: Nutzen Sie unsere Berufsgruppeneinstiege, um direkt in die für Sie relevanten Informationen aus dem Bereich Gebäudetechnik einzusteigen.

Praxistipps für Installateure

Schnelle, sichere und wartungsfreie Lösungen, die Ihren Alltag erleichtern und optimale Ergebnisse sicherstellen

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Unterstützung für Systemintegratoren

Ressourcen- und Energieschonende Gebäude sind Ihr Ziel. Mit WAGO planen und realisieren Sie erfolgreich.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg