Sprache auswählen
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/professionelle-werkzeuge" }, "headline": "Professionelle Werkzeuge", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-11_13-04/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Aug 08 16:55:36 CEST 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:00 CET 2024" }

Da passt zusammen, was zusammen gehört

24. Februar 2020
Für die elektrische Verbindungstechnik die professionellen Werkzeuge von WAGO

Abmanteln, Abisolieren, Crimpen und Messen – für alle Arbeiten in der Gebäudeinstallation und im Schaltschrankbau brauchen Profis Arbeitsgeräte, auf die sie sich auch in kritischen Situationen kompromisslos verlassen können. Die neuen WAGO Werkzeuge überzeugen mit ihrer bewährten Qualität, funktional und ergonomisch durchdacht.

Das bringt Kosten- und Zeiteinsparungen, denn so geht die Arbeit noch schneller von der Hand und die Fehlerquote sinkt. Mit den neuen Werkzeugen von WAGO werden z. B. Sensorleitungen zügig und sicher abgemantelt – ohne Beschädigung der Einzeladern. Die verbesserte Version der WAGO Abisolierzange reduziert aufgrund des großen Querschnittsbereichs von 0,03 bis 16 mm2 die Anzahl der Einzelwerkzeuge.

Auf einen Blick:

  • Abmantelwerkzeuge

  • Abisolieren

  • Crimpen mit Varioncrimp 4 und 16 

  • Zweipolige Spannungsprüfer in LED- und LCD-Ausführung

Werkzeugübersicht

Abmantelwerkzeuge
Datenkabelentmanteler206-1451
Universal-Entmanteler206-1442
Innendosenentmanteler206-1441
Abmantelwerkzeuge für Steuer- oder Sensorleitungen206-1482 oder 206-1481
Vorteile:- Intuitive und einfache Bedienung
- Einzeladern bleiben unbeschädigt
Abisolieren
Abisolierzange Quickstrip Vario206-1125
Vorteile:- Abisolierbereich: 0,03 … 16 mm2
- Keine zusätzlichen Spleißschutzmaßnahmen durch einstellbaren Teilabzug
Crimpen mit Variocrimp 4 und 16
Variocrimp 4 oder 16206-1204 oder 206-1206
Vorteile:

- Quadratische Crimpform
- Gasdichte Crimpung

Werkzeuge

Zur optimalen Leitervorbereitung: Crimpzangen für verschiedene Aderendhülsen, Abisolierwerkzeuge und weiteres Werkzeug.

Bühnenbild_Werkzeug_2000x1500px.jpg