Serie 2773
24. Mai 2023Durchgangsverbinder zum Stecken
Besonders einfach Kabelbrüche reparieren oder Leitungen verlängern? Das gelingt mit dem Durchgangsverbinder zum Stecken der Serie 2773. Damit können Leiter von 0,75 bis 4 mm² auf kleinstem Raum schnell und werkzeugfrei verbunden werden. Einfach den Leiter abisolieren und werkzeugfrei einstecken – schon ist die Klemmstelle zeitsparend und sicher verdrahtet.
Ihre Vorteile
- Einfache und schnelle Reparatur beschädigter Leiter
- Eindrähtige und mehrdrähtige Leiter werkzeugfrei stecken.
- Adern auf kleinsten Raum verbinden – dank besonders kompakter Bauform von nur 29 mm Länge.