Dissen, KiTa
Beim Neubau einer Kinderkrippe und eines Kindergartens in Holzrahmenkonstruktion setzten die Elektroplaner auf steckbare Gebäudeinstallation – und betraten damit Neuland.
- Schwerpunkt: Gebäudeinstallation
- Auftrag: Komplette Gebäudeinstallation mit minimaler Montagezeit umsetzen und unkomplizierten Anschluss an elektrische Bauteile ermöglichen.
- Herausforderung: Nach nur 12 Wochen Bauzeit sollten die ersten Gruppen starten.

Osnabrück, L&T Sporthaus
Immer perfekt in (Licht-)Szene gesetzt: Die Indoor-Surfwelle und neueste Sportmode sind im Mode- und Sporthaus L&T das Highlight.
- Schwerpunkt: Lichtinstallation und -automation
- Auftrag: Produkte und Events durch ein flexibles Lichtkonzepts abwechslungsreich in Szene setzen.
- Highlight: Jede LED-Leuchte lässt sich über die zentrale Steuerung separat regeln.

Herford, Klinikum
Ein Projekt, das Flexibilität erfordert: Die Räume und insgesamt 700 Betten im Herforder Klinikum wurden während des laufenden Betriebs saniert und modernisiert.
- Schwerpunkt: Rauminstallation
- Auftrag: Räume mit einem einheitlichen Verkabelungsstandard ausstatten und dabei eine einfache Vormontage garantieren.
- Highlight: Durch den Einsatz steckbarer Elektroinstallation wurden 70 % der Zeit und 30 % der Kosten gespart.

Bern (CH), Schweizerische Post
Großprojekt Umzug: Der imposante Neubau „Majowa“ ist auch installationstechnisch eine besondere Herausforderung. Mit der Entscheidung für ein steckbares Installationssystem wollten die Planer Fehler vermeiden und Zeit gewinnen.
- Schwerpunkt: Gebäudeinstallation
- Auftrag: Alle gebäudetechnischen Anlagen – wie Licht, Jalousien, Heizung, Lüftung, Klima – möglichst zeitsparend und sicher installieren.
- Highlight: Nicht nur die Installation, auch die spätere Wartung gestaltet sich durch Einsatz des Steckverbindersystems einfacher und effizienter.

Tübingen, Modehaus Zinser
Tradition trifft Moderne: Im Zuge der Neugestaltung wird die Beleuchtung des Modehauses komplett auf LED-Technik umgestellt. Die rund 7.500 Lampen wurden dabei im laufenden Betrieb neu installiert.
- Schwerpunkt: Lichtinstallation
- Auftrag: Mit einem neuen Beleuchtungskonzept die Verkaufsräume besser erhellen und gelichzeitig durch LED-Technik die Energieeffizienz steigern.
- Highlight: Mit steckbarer Elektroinstallation konnten alle Lampen schnell und fehlerfrei während des laufenden Betriebs installiert werden. Pluspunkt: Kleinere Wartungen kann dank der einfachen Handhabung zukünftig das hauseigene Facility-Management übernehmen.

Genf (CH), Weltorganisation für geistiges Eigentum
Das neue Gebäude der WIPO beherbergt einen der größten Konferenzsäle Genfs. Die fix montierte Hohldecke gleicht einem Sternenhimmel, von dem rund 1200 Spots leuchten.
- Schwerpunkt: Lichtinstallation
- Auftrag: Komfortabler Leuchtenanschluss mit einfacher Wartungsmöglichkeit
- Highlight: Die Vorverdrahtung der Decke mit WINSTA® minimiert den Zeitaufwand bei der Installation.