Réseau sécurisé avec Cloud-Connectivity

Tout est une question de données : auparavant, les données techniques du terrain atteignaient tout au plus le niveau de contrôle et de gestion. Désormais, la situation est bien différente. Grâce aux technologies de l'information modernes, les informations importantes issues de la production ne se limitent plus à la pyramide d'automatisation classique, mais sont toujours et partout disponibles. Seulement : les exigences techniques doivent être exactes. Les contrôleurs PC et les écrans tactiles de WAGO offrent une Cloud-Connectivity et transmettent des données au cloud WAGO - ou à tout autre Broker MQTT.

Vos avantages :

  • raccordement direct du niveau de terrain au Cloud
  • extension d'installations existantes avec nos contrôleurs PFC et écrans de contrôle en tant que passerelle IoT
  • acquisition de données décentralisée et visualisation indépendante du lieu
  • connexion à Microsoft Azure, à Amazon Web Services, à IBM Cloud, à SAP Cloud ou à d'autres Brokers MQTT via le protocole MQTT normalisé ;
  • sécurité élevée grâce au cryptage TLS
  • Sparkplug
  • Multi Cloud Connectivity

Cloud-Connectivity en un coup d'œil

Cloud-Connectivity

Que vous utilisiez le contrôleur WAGO en tant qu'appareil périphérique et que vous prétraitez les données, c'est-à-dire que vous exécutiez l'informatique périphérique, ou que les contrôleurs envoient les données directement - vous êtes toujours bien conseillé avec les contrôleurs WAGO. Avec la Cloud-Connectivity, vous pouvez donner vie à votre projet «Internet des objets industriel» (IioT-). Utilisez MQTT avec publication/abonnement (pub/ab) pour l'échange de données local entre les contrôleurs, pour connecter le contrôleur à un système SCADA, à une grande variété de fournisseurs de cloud, au cloud WAGO ou à des solutions IoT- cela n'a pas d'importance , que ce soit dans le cloud ou "on premise" (hébergé localement). Grâce aux diverses interfaces des contrôleurs WAGO, vous pouvez également transférer facilement des appareils d'autres fabricants dans le cloud en utilisant le contrôleur WAGO comme passerelle IoT.

Utiliser deux systèmes de Cloud en parallèle

Multi-Cloud-Connectivity

Avec la Multi-Cloud-Connectivity, on peut mettre en œuvre différentes tâches dans l'application Cloud appropriée Par exemple, la gestion des appareils est possible dans le Cloud WAGO, tandis que des tâches spécifiques sont mises en œuvre dans une autre solution Cloud basée, par exemple, sur IBM Watson, Amazon Web Services (AWS) ou une autre plateforme spécialisée IoT. Les données peuvent également être divisées. Ainsi, les données critiques peuvent être transmises à un broker-MQTT local et les données moins critiques au Cloud. La configuration se fait dans le Web-Based-Management (WBM) de l'appareil ; la programmation se fait de la manière habituelle dans e!COCKPIT.

Médiathèque

Vue d'ensemble

Videos:4 | Durée : 30:58
Vue d'ensemble
Videos:4 | Durée : 30:58
Connecter les systèmes existants au cloud WAGO
Connecter les systèmes existants au cloud WAGO
27:09
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Tutoriel Multi-Cloud-Connectivity
Tutoriel Multi-Cloud-Connectivity
12:29
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Tutoriel Cloud-Connectivity
Tutoriel Cloud-Connectivity
16:05
Partager cette vidéo
Partager ce lien
Multi-Cloud-Connectivity
Multi-Cloud-Connectivity
2:24
Partager cette vidéo
Partager ce lien

Valeur ajoutée pour votre entreprise

Acquérir, numériser des données et les combiner de manière avantageuse : voilà les idées principales d'Industrie 4.0. En tant qu'interface entre l'automatisation et les technologies de l'information, la Cloud-Connectivity prend en compte cette exigence. Installées sur les contrôleurs PFC et les écrans de contrôle de WAGO, les données de machine peuvent être envoyées via MQTT à pratiquement n'importe quel cloud, y compris Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, SAP Cloud et notamment le WAGO Cloud. On peut y agréger les informations et elles peuvent être utilisées pour des analyses. De cette manière, vous créez une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise ; que ce soit pour une augmentation de l'efficacité en production, pour la gestion de l'énergie ou pour le développement de services destinés aux clients finaux.

Contrôle total, à tout moment

Les données de connexion au cloud sont configurées individuellement via la gestion Web du contrôleur WAGO. De plus, vous utilisez la bibliothèque CEI appropriée de e!COCKPIT pour déterminer quelles informations doivent être transférées dans le cloud et lesquelles ne doivent être traitées que localement sur les contrôleurs. Cela vous donne le contrôle total de vos données à tout moment. Les informations sur l'état du contrôleur, telles que l'exécution/l'arrêt, l'état de la connexion et les informations sur le périphérique, peuvent également être communiquées à une solution de cloud via la Cloud-Connectivity ou distribuées via un broker MQTT. La Cloud-Connectivity fait partie de la livraison standard du contrôleur PFC à partir du firmware 11 et de la bibliothèque requise dans e!COCKPIT depuis la version 1.4. Les écrans tactiles 600 de WAGO fournissent la connexion à partir de la version de firmware V12 et la bibliothèque nécessaire e!COCKPIT à partir de la version V1.5.

Références

MM-2419_Patterson_UTI_2000x1125.jpg

Avec la sécurité dans le cloud

Linde a mis au point une installation de séparation d'air qui peut être exploitée avec un haut degré de flexibilité - en fonction de la situation sur le marché de l'électricité. Pour éviter que ce mode de fonctionnement innovant n'entraîne une augmentation des charges ou des pertes d'efficacité dans l'installation, Linde a mis en place une surveillance sophistiquée basée sur le cloud. WAGO veille à ce que les données de mesure soient transférées de manière fiable vers le cloud grâce à la solution Cloud Connectivity.

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

Des thèmes et des produits appropriés

Cloud WAGO

Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications. Avec son fonctionnement simple et convivial, le Cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi.

Logiciel d'ingénierie e!COCKPIT

Réaliser rapidement des fonctions complexes de machine est essentiel dans la construction moderne de machines et d'installations. Le logiciel d'ingénierie basé PC e!COCKPIT (basé sur CODESYS 3) de WAGO vous supporte ici pour toutes les tâches de développement Notre logiciel d'ingénierie raccourcit les délais de développement et est convaincant avec une interface moderne et claire.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg