WAGO Cloud Building Operation and Control

4 janvier 2023
Gestion simple et efficace des bâtiments à partir d'un emplacement central

Le WAGO Cloud « Building Operation and Control » offre une entrée optimale dans la gestion immobilière basée sur le Cloud.

Vos avantages :

  • Connexion simple des propriétés distribuées
  • Surveillance centralisée des données de capteur et de la limite d'alarme
  • Un service optimisé et un fonctionnement efficace

Gestion des bâtiments basée sur le cloud

La numérisation du Facility Management offre un grand potentiel d'amélioration de l'efficacité. Avec le WAGO Cloud "Building Operation and Control", WAGO permet une bonne entrée en matière pour gérer et surveiller d'une seule main des immeubles distribués avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central. Les différents corps de métier, comme le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage et d'autres corps de métier électriques, peuvent être facilement reliés au WAGO Cloud via l'automatisation locale et une passerelle IoT. Grâce à la visualisation basée sur le cloud, l'exploitant de l'immeuble a toujours un aperçu complet des informations de tous les immeubles et peut les utiliser pour des comparaisons et des évaluations fondées - une possibilité importante pour optimiser les processus et économiser de l'énergie. Les messages d'état et d'alarme des immeubles répartis peuvent également être enregistrés de manière centralisée, ce qui permet par exemple de coordonner de manière optimale les ordres de maintenance et d'entretien.

Icons_cloud Building_new_2000x1125.jpg

Champs d'application

Automatisation sans efforts de programmation

« WAGO Application Building Control » est le nom de la nouvelle solution d'application préprogrammée pour les applications de bâtiment et les propriétés dispersées.

Solution complète

Gestion Technique du Bâtiment

Dans le domaine de l'automatisation et de l'installation des bâtiments, les possibilités techniques sont pratiquement illimitées. C'est là que WAGO entre en jeu : à partir de ces possibilités illimitées, nous créons pour vous des solutions adaptées.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Cloud WAGO

#openandeasy : solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments