[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

CONSEILS PRATIQUES 13 octobre 2021
Compteurs d'énergie WAGO (MID) pour l'armoire électrique : gagnez du temps et de l'argent avec les professionnels de la communication !

Surveillance de l'énergie durable : avec compteurs d'énergie dans l'armoire de commande.

Qu'il s'agisse de courant, de tension ou de puissance : les compteurs d'énergie dans l'appareillage fournissent un retour complet sur les valeurs de consommation. La technologie moderne des armoires de comptage avec des compteurs électriques numériques et des systèmes de mesure intelligents est un élément important pour mesurer de manière fiable la consommation d'énergie et l'optimiser de manière durable. Au cours de la numérisation, les exigences en matière de compteurs d'énergie ont encore augmenté - pour une visualisation des données indépendante de l'emplacement, les appareils doivent disposer de diverses interfaces de communication, tout en économisant de l'espace dans l'armoire de commande grâce à des conceptions de plus en plus compactes.

WAGO a répondu aux exigences changeantes de la construction d'appareillages de commutation et a élargi sa gamme avec des compteurs d'énergie intelligents qui peuvent être utilisés pour mettre en œuvre une grande variété d'applications dans le secteur du bâtiment ou dans l'industrie - ils économisent de l'espace et du temps lors de l'installation et sont également faciles à installer et configurer. Les nouveaux compteurs d'énergie s'imposent comme de véritables professionnels de la communication et, avec une large gamme d'interfaces, assurent une flexibilité maximale !

Compteur d'énergie WAGO (MID) :
tout simple et communicatif !

La nouvelle famille de produits de compteurs d'énergie WAGO (MID) complète la gamme WAGO pour la technologie de mesure du courant et de l'énergie. Vous saisissez :

  • Valeurs pour l'énergie active et réactive (compteur à 4 quadrants)
  • La fréquence du réseau aussi
  • Courant, tension et puissance pour toutes les phases

La technologie de connexion fonctionne pour tous les types de conducteurs:

  • rigides
  • souples
  • conducteurs souples avec embout

 

Compteur d'énergie WAGO :
de nombreux avantages et fonctionnalités

Sûr et rapide : pour une installation simple !

  • Avec le Push-in CAGE CLAMP® avec levier, les compteurs d'énergie peuvent être connectés facilement, rapidement et surtout en toute sécurité.
  • Les compteurs d'énergie sont des compteurs directs jusqu'à un maximum de 65 A et peuvent être utilisés dans des réseaux à deux fils, trois fils et quatre fils (3x230/400V).
  • Avec différentes options de connexion (4PU et 4PS), ils offrent une adaptation optimale pour l'installation et le câblage.

Polyvalent et communicatif : trois interfaces dans un seul appareil

  • Interface M-Bus et Modbus®
  • 2 sorties d'impulsions S0 pour les deux sens d'énergie (fréquence d'impulsions réglable)
  • Bluetooth®
  • Réduction de l'espace de stockage grâce à la solution 3-en-1

Compact et peu encombrant : plus de flexibilité dans l'armoire de commande !

  • Les appareils ne font que 72 mm de large avec mesure directe (4PU/4PS) et seulement 36 mm dans la version pour transformateurs de courant (2PCT).

Variable & précis : enregistrement pratique des valeurs de travail

  • Des tarifs étendus peuvent être facilement sélectionnés à l'aide d'une entrée tarifaire externe (230 V) ou Modbus.
  • Enregistrement séparé, par exemple, des tarifs élevés et bas.

Clair et transparent : configuration et utilisation intuitives

  • Communication Bluetooth® via l'application WAGO Energy Meter Configurator (Android/iOS) : les appareils peuvent être configurés rapidement - téléchargez l'application gratuitement depuis l'AppStore ou Google PlayStore et connectez-vous via Bluetooth.
  • Toutes les données de mesure et de configuration peuvent être lues et affichées d'un coup d'œil sur l'écran plein format éclairé - commande confortable via les éléments de commande sensibles intégrés.
  • Des réglages tels que l'adressage Modbus peuvent également être effectués.

Complet & convivial : la gestion de l'énergie d'un seul tenant

  • Avec ses convertisseurs de courant, ses compteurs d'énergie et sa gestion des données énergétiques, WAGO offre une solution complète pour la mesure globale de l'énergie.
  • Toutes les données énergétiques enregistrées peuvent être enregistrées et affichées dans l'application de gestion des données énergétiques WAGO dans des tableaux de bord clairs.
  • L'application de la solution se caractérise par la transparence des données, l'ouverture du système et une visualisation conviviale.
  • Introduction et extension complètes d'une gestion de l'énergie réussie : avec OPC UA, l'intégration des compteurs d'énergie MID et des tableaux de bord clairs en HTML5.

Vidéo conseil pratique 8

Pour les plus hautes exigences : compteurs d'énergie avec agrément MID

Les compteurs d'énergie WAGO sont conformes à la directive 2014/32/UE sur les appareils de mesure, ou à la directive sur les instruments de mesure en abrégé. Avec la déclaration de conformité MID, non seulement une grande variété d'applications dans le secteur du bâtiment ou de l'industrie peuvent être mises en œuvre, mais des applications avec facturation de la consommation sont également possibles.

  • Avec l'approbation, les compteurs d'énergie WAGO peuvent également être utilisés pour des applications avec des exigences internationales ou spécifiques à un pays.

Compteurs d'énergie WAGO : polyvalents dans l'utilisation !

Les nouveaux compteurs d'énergie WAGO sont utilisés dans l'industrie et le commerce partout où la consommation d'énergie est intelligemment enregistrée et facturée à l'aide d'un sous-comptage.

Infrastructure de recharge : transparence sur la Wallbox et la borne de recharge

Production à la commande : mesure de la consommation énergétique des machines de production (4PS)

Propriétés distribuées : facturation individuelle de la consommation d'énergie par locataire (4PU)

Configuration des compteurs d'énergie WAGO (MID)

Câblez simplement les conducteurs avec le Push-in CAGE CLAMP®.
Commencez ensuite par la configuration en quelques étapes :

Compteur d'énergie (MID)

Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages.
MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

WAGO BeLux NV

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Liens utiles

Petites aides pour votre quotidien dans la construction d'armoires de commande Découvrez nos conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande. Vous découvrez notamment comment câbler vos composants avec moins d'efforts et de temps à l'aide des outils WAGO, ou comment assurer un repérage sûr et rapide de tous les composants à l'intérieur de l'armoire de commande.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg