[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-10988-Compact-Gruppenbild-2000x2000_017.png

Alimentation WAGO Compact

Les petites et puissantes alimentations en boîtier de montage sur rail ont des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 18 V, 24 V CC et des courants de sortie nominaux jusqu'à 8 A. Ils sont par ex. conçus par WAGO pour une utilisation dans les distributeurs d'installation et de système et fonctionnent de manière extrêmement fiable.

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé 85 … 264 V AC : utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1
  • Montage sur rail et montage à vis variable avec brides de fixation en option : adapté à toutes les situations d'installation
  • Un montage simple et rapide, sans entretien nécessaire, pour un gain de temps et d'argent
  • Tension de sortie réglable sur la face avant, avec outil

Économie de place et de temps

  • Gain de place : conception compacte – à installer dans les tableaux de distribution et les compteurs
  • Gain de temps grâce au pré-câblage grâce aux connecteurs picoMAX avec Push-in CAGE CLAMP®

Alimentation WAGO Compact – Formes de boîtier

787-12xx

  • Une large gamme d'options de montage sur rail DIN et à vis
  • Idéal pour les appareils ménagers et commerciaux conformes à la norme EN 60335 (par exemple, les pompes à chaleur, les systèmes combinés de chaleur et d'électricité, ainsi que les distributeurs automatiques et les machines de jeux)
  • Installation sûre grâce aux connecteurs picoMAX® avec technologie de connexion Push-in

Autres alimentations

Des alimentations efficaces

Tension d'alimentation constante à tout moment - dans le monde entier et dans une grande variété d'applications. Cela fait que les alimentations de WAGO ont tant de succès !

Stromversorung_2000x1500.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Technisch advies

lun.- jeu. 8:00-17:00 h
ven. 8:00-16:00 h
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Liens utiles