IT-Maintenance, June 1st 2025
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Techniques de mesure de l'énergie

WAGO propose une solution pour toutes vos applications

Le monitoring énergétique est fondamental pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos activités. Nos produits de mesure de l'énergie harmonisés les uns avec les autres vous épargnent beaucoup de travail lors de la collecte des données énergétiques. Partout où des courants élevés doivent être mesurés et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont un choix idéal. Les compteurs d'énergie sont particulièrement intéressants aux points de mesure nécessitant une facturation.


Vos avantages :

  • Gamme complète pour les nouvelles installations et les rééquipements pour les installations existantes.
  • Des composants coordonnés pour la gestion de vos données énergétiques
  • Connexion rapide et sûre grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®.
  • Différentes variantes pour servir les signaux standards habituels sur le marché

Produits WAGO pour mesurer l'énegie

Compteurs d'énergie (MID)

Vos avantages :

  • Gain de temps à tous les niveaux grâce au Push-in CAGE CLAMP® et au levier
  • Économie d'espace réelle dans l'armoire de commande grâce à la conception étroite
  • Communication professionnelle grâce aux interfaces M-Bus et Modbus® et deux sorties d'impulsions S0
  • Transparence totale avec écran lumineux plein format
  • Configuration intuitive via des éléments de commande sensitifs et une application de configuration via Bluetooth®

Modules de mesure de puissance à 3 phases

Les modules de mesure de puissance en boîtier de montage sur rail offrent la possibilité de mesurer des courants et des tensions dans un réseau d'alimentation triphasé à distance du niveau de commande.

Vos avantages :

  • Différentes versions d'appareils pour la connexion au choix de transformateurs d'intensité ou de boucles de mesure Rogowski
  • Embase pour cartes microSD pour mémoriser les données de mesure
  • Boîtier de montage compact pour montage sur rail
  • Communication via Modbus RTU et sortie d'impulsion

Mesure de puissance avec le module de mesure de puissance à 3 phases (2857-570/024-001)

Convertisseurs de courant, de tension et de puissance

En plus des transformateurs de courant et de tension qui détectent les courants et les tensions continues et alternatives, la gamme de produits impressionne également avec son convertisseur de puissance, qui mesure le courant et la tension en parallèle, les convertit en puissance et les délivre en signal analogique standard.

Vos avantages :

  • Acquisition de tensions continues ou alternatives jusqu'à 300 V sur une largeur de seulement 6 mm
  • Pontage de la tension d'alimentation sur toute la largeur
  • Diverses options de configuration

Transformateurs de courant enfichables à des fins de facturation

Les transformateurs de courant sont des convertisseurs de courant inductifs à 1 conducteur, fonctionnant sur le principe du transformateur. En raison du principe de mesure utilisé, les transformateurs de courant de ce type conviennent pour une utilisation exclusive dans des réseaux de courant alternatifs.

Les transformateurs de courant enfichables sont conformes au module D de la procédure d'évaluation de la conformité et peuvent être utilisés à des fins de facturation.


Vos avantages :

  • Peut être idéalement combiné avec le compteur d'énergie avec connexion du convertisseur
  • Câblage sans vis avec technique de connexion CAGE CLAMP®
  • Approuvé à des fins de facturation

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement CAGE CLAMP®

Les transformateurs de courant enfichables WAGO conviennent aussi bien pour conducteurs ronds que pour rails conducteurs. Ils sont disponibles pour des courants primaires de 50 à 2500 A.

Vos avantages :

  • Câblage sans vis avec technologie de connexion CAGE CLAMP®
  • Fixation simple et économique grâce à un adaptateur de fixation rapide
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de montage
  • Court-circuitage facile du convertisseur via des connexions secondaires redondantes S1 et S2
  • Approbation UL

Transformateurs d’intensité enfichables avec technique de raccordement picoMAX®

Les transformateurs de courant encliquetables WAGO sont disponibles en 2 tailles jusqu'à 64 A de courant de référence primaire et la technologie de raccordement picoMAX® qui a fait ses preuves.


Vos avantages :

  • Installation facile des câbles secondaires grâce à la technologie de connexion enfichable picoMAX®
  • Utilisation peu encombrante directement au-dessus du disjoncteur
  • Approbation UL
  • Conversion de 64 A ou 35 A à 1 A
  • Possibilités de montage flexibles avec adaptateur de fixation disponible séparément

 Transformateur de courant pour câbles

Les transformateurs de courant pour câbles de WAGO sont particulièrement indiqués pour le montage ultérieur sur des installations existantes et présentent le grand avantage de pouvoir être montés sans interruption de la ligne à mesurer.

 

 

Vos avantages :

  • Le noyau de mesure séparable permet un montage sans interruption du conducteur primaire.
  • Câble secondaire préconfectionné
  • Fixation simple et économique grâce au serre-câbles inclus

 Boucles de Rogowski

Les bobines de Rogowski sont des bobines fermées comportant un corps de bobine divisible et un noyau non magnétique, qui assurent de manière fiable la conversion des courants alternatifs.

 

Vos avantages :

  • Gain de place, en particulier lors de la mesure de courants élevés grâce aux armatures de bobine séparables
  • Manipulation facile avec fermeture à baïonnette et pattes de fixation pour serre-câbles
  • Plus de sécurité grâce à la fermeture à baïonnette plombable
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'approbation UL
  • Pas de limitation du courant primaire car les effets de saturation ne se produisent pas

Prélèvement de courant et de tension

La borne de prélèvement de courant et de tension est une combinaison entre transformateur de courant et prélèvement de tension et peut simplement et rapidement être montée dans le logement de pontage de la borne de passage à courant fort 95 mm2 (285-195).

Vos avantages :

  • Prélèvement des données énergétiques directement au point de l'alimentation.
  • Transformateur d'intensité intégré 250 A / 1 A
  • Résultats de mesure exacts par respect de la classe de précision 0,5 selon EN 61869-2
  • Protection des instruments de mesure montés en aval par circuit de courant sécurisé

Capteurs de potentiel pour conducteurs isolés et barres conductrices

Les capteurs de potentiel permettent de mesurer aisément et en toute sécurité la tension dans les installations existantes. Le contact s'effectue via un raccordement autodénudant, ce qui garantit une prise sûre de la tension.

Vos avantages :

  • Fusible intégré pour la protection des appareils de mesure montés en aval
  • Pour conducteurs isolés jusqu'à une section de 16 mm²
  • Montage simple et rapide sur rails conducteurs par fixation par serrage ou avec fixation M6/M8

Cela pourrait aussi vous intéresser

Contact facile avec les courants forts

 Pour la conception, l'installation et l'aménagement du nouveau site d'essai pour les tests de haute tension et de courant élevé du centre technologique mondial de Hitachi Energy, la société d'ingénierie IDEAS a fait appel à des capteurs de courant et de tension, ainsi qu'à des bornes sur rail à courant élevé de WAGO.

Découvrir les produits

Tous les produits

Découvrez la diversité des produits WAGO dans le domaine des transformateurs de courant et des capteurs de tension.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg
Produits

Blocs de bornes pour circuits de transformateurs

La solution simple pour court-circuiter en toute sécurité les transformateurs de courant qui ne sont pas directement connectés à un récepteur ; également disponible pour les circuits triphasés

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Solutions pour aujourd'hui et demain

Gestion d'énergie

L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg
Gestion d'énergie

Une solution adaptée à chaque étape

Vous débutez dans la gestion de l'énergie ou vous souhaitez approfondir vos connaissances afin de trouver d'autres opportunités de réaliser des économies ? WAGO a toujours la bonne solution pour vous.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x2000.jpg