buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Système de précâblage

Câblez les différents composants de votre installation de manière systématique, rapide et simple - que ce soit pour l'automatisation ou lors du transfert du câblage de l'armoire de commande vers une interface standard, telle que RS232. Cela permet d'économiser du temps pour les solutions d'installations et d'armoires de commande de plus en plus complexes ainsi que du temps et de l'argent lors de la planification, de l'installation et de la mise en service. Utilisez la gamme variée de produits de modules de transfert universels et de câblage système ainsi que des composants spécifiques au contrôle.

Vous trouverez ici déjà un grand nombre de fabricants dont les systèmes de contrôle peuvent être confortablement câblés avec le câblage système de WAGO.

Vos avantages :

  • Connexion sûre et sans erreur de composants individuels
  • Câblage rapide grâce aux câbles système pré-assemblés
  • Possibilités claires de repérage

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des modules d'interface et des systèmes de précâblage

Modules d'interface et câbles système spécifiques au contrôleur

Vous trouverez ici toutes les informations sur nos modules d'interface spécifiques aux contrôleurs et nos câbles système. Nos solutions vous permettent de connecter rapidement et facilement votre système d'automatisation préféré. Nous proposons à cet effet des solutions pour tous les grands fabricants de systèmes d'automatisation.

Modules d'interface universels

Les modules de transfert WAGO vous offrent un niveau de connexion sûr et sans entretien pour le câblage flexible des signaux Ils connectent l'électronique avec l'électrotechnique dans le niveau de contrôle et assument les fonctions de transmission et de distribution du signal au niveau du contrôle et du terrain (installation, machine). Les signaux de commande des connecteurs pré-assemblés tels que RJ45 et RS232 ainsi que les câbles plats courants sont convertis en connexions de bornes.

  • Études et chiffrages plus économiques et plus rapides en réduisant les modules de câblage nécessaires
  • Câblage, mise en service et élimination des erreurs rapides grâce au câblage et au marquage des pôles clairement disposés
  • Connexion sûre et sans entretien des modules interface grâce aux bornes de connexion de la technologie de raccordement par ressort CAGE CLAMP®
  • Gain de place dans l'armoire de commande grâce à une densité de câblage élevée.

Câble système universel

Le système de câblage WAGO pour composants universels vous assiste dans l'installation, le montage et la maintenance rapides. Choisissez la bonne face d'enfichage parmi notre large gamme de produits, qu'il s'agisse de RJ45, RS232 ou d'autres composants de connexion universels.

  • Connexion rapide et simple entre le niveau de connexion (capteurs et actionneurs) et le contrôle
  • Pour plus de flexibilité dans la planification d'installation, également disponible avec extrémité de câble ouverte
  • Gain de temps grâce à des câbles d'interface préassemblés

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronic

Interface Electronic

Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Déconnexion, amplification, filtrage et conversion : les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs JUMPFLEX® remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Interface Electronic

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg