marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Commande d'entraînement

Qu'il s'agisse d'un moteur diesel avec épuration des gaz d'échappement ou d'un entraînement hybride : l'automatisation d'entraînement provient de WAGO. Nous avons les solutions dans le domaine des commandes d'entraînement pour vous aider à aller de l'avant.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Modules à sécurité intrinsèque pour les capteurs de la zone 2
  • Concept d'alimentation électrique conforme à la marine
  • Conversion de signaux et automatisation à partir d'une source unique
  • Technologie de mesure d'énergie et fusibles électroniques pour une gestion ciblée de l'énergie à bord

WAGO dans la marine

Solutions pour la commande d'entraînement

Notre technologie d'automatisation et de connexion pour les systèmes d'entraînement et de conduite est éprouvée sur tous les océans et dans les conditions les plus difficiles.

La technologie d'entraînement des navires est sous surveillance.

Des mots clé comme Slow Steaming, Dual Fuel, réduction des gaz d'échappement, concepts d'entraînements hybrides ou LNG comme carburant décrivent les exigences qui augmentent la complexité de la courroie de transmission. Leur demande de solutions d'automatisation intelligentes est donc cohérente. La gamme à sécurité intrinsèque du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 vous permet l'automatisation d'entraînements LNG ou de rééquiper les systèmes de lavage et de filtration pour réduire les émissions d'échappement.

Les composants de la série 750-XTR sont particulièrement adaptés à des températures ambiantes particulièrement basses ou élevées, à des vibrations extrêmes ou à des charges CEM. Les modules d'alimentation sont conçus pour répondre aux exigences de disponibilité et de fiabilité accrues. Les alimentations monophasées et multiphasées et les modules tampons assurent la disponibilité du système d'automatisation en cas de panne. La protection des circuits secondaires se fait commodément avec les fusibles électroniques télécommandés. Des modules de mesure d'énergie pour entraînements diesel-électriques et une gamme complète de convertisseurs de signaux et d'amplificateurs de signaux complètent le programme.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

En savoir plus

Davantage de références dans le domaine de la marine

Quel que soit le défi maritime - Maritim 4.0, contrôle d'entraînement ou gestion de réservoir ballast et de cargaison - WAGO a la solution.

Ballast de réservoir & Cargo

Parfait en équilibre

Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Gestion des ponts et grues

La sécurité 24h/24

Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarme et contrôle

Traitement du signal fiable

Collecte, traitement, visualisation et, si nécessaire, alarme pour les données : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Automatisation de cabine

Le confort en plus de la sécurité

Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg