Profinet
![](/medias/200-zertifikat-i-profinet-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3lOaTh4TkRFM056VTBOakkzTWpjNU9DOHlNREJmZW1WeWRHbG1hV3RoZEY5cFgzQnliMlpwYm1WMFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MWViNDFiYWE3NzJmZjkzOTljOWE3MWMxZWZiZTk0ZGRkMTliYmI1NmNhNjM1ZTczN2Y1NDEyNThhM2Q3NzM5NA)
Résumé des avantages de PROFINET :
- Combinaison optimale de l'informatique standard et de l'automatisation
- Structures de réseau flexibles
- Diagnostic étendu
- Profils
- Grand réseau international
WAGO
PROFINET est basé sur ETHERNET et étend la technologie PROFIBUS pour les applications qui nécessitent une communication rapide de données via des réseaux ETHERNET ainsi que des fonctions informatiques industrielles. PROFINET permet une combinaison de participants ETHERNET standard avec des participants en temps réel dans le même réseau. PROFINET garantit que la communication en temps réel n'est pas perturbée par la communication standard basée sur TCP/IP et que les exigences temporelles sont respectées en toute sécurité. Cette flexibilité offre un grand avantage par rapport aux autres systèmes ETHERNET en temps réel, où les appareils informatiques standard peuvent ne pas être intégrés au réseau du tout ou seulement à des points désignés.
En tant que l'un des rares systèmes ETHERNET en temps réel, PROFINET définit également les propriétés des appareils de terrain en ce qui concerne la robustesse du réseau. Les classes de charge du réseau, par exemple, fournissent des informations sur le comportement des appareils dans des situations de stress et permettent ainsi une planification ciblée du système pour éviter les défaillances dues à des perturbations intentionnelles (attaque) ou involontaires (erreur) du réseau. Des sujets tels que le contrôle d'accès et l'intégrité des données peuvent également être réalisés avec PROFINET, grâce à la segmentation du réseau et aux VPN.
PROFINET permet la coexistence de la communication non temps réel NRT ("Non-Real Time") avec la communication temps réel, et utilise les deux caractéristiques temps réel :
Derrière ces deux termes se cachent des classes dites de conformité, qui déterminent, entre autres, les propriétés en temps réel d'un participant PROFINET. En fonction du domaine d'application, il est possible de choisir la mise en œuvre appropriée : la bande passante va des exigences simples sans temps réel (par exemple, dans les systèmes sans fil) aux applications avec des participants synchronisés et des exigences déterministes de l'ordre de la microseconde.
Les profils supplémentaires PROFIsafe, PROFIdrive et PROFIenergy définissent le comportement des composants d'automatisation dans un large éventail d'industries :
PROFIsafe
PROFIdrive
PROFIenergy
Les structures flexibles de PROFINET permettent d'effectuer des diagnostics à partir de n'importe quelle interface du réseau d'automatisation à l'aide d'un PC, sans que l'état de fonctionnement du système d'automatisation soit pertinent. Cela permet l'adaptation physique optimale de la structure du réseau aux conditions existantes et fonctionne sans aucune restriction en termes de topologie physique :
Dans de nombreux cas, cela permet également de fusionner des réseaux auparavant séparés, en tenant compte de la charge admissible du réseau.
La plus grande flexibilité possible lors du raccordement à des fins de service
Sauvegarde d'un deuxième réseau si nécessaire
S'adapte de manière optimale aux conditions spatiales de l'objet à automatiser.
Option de réseau redondant pour augmenter la disponibilité
Diagnostics étendus du réseau et du système
Large éventail de technologies de capteurs/actionneurs disponibles sur le marché
Les coupleurs PROFINET de WAGO sont équipés de diverses fonctions supplémentaires en plus des caractéristiques typiques de PROFINET, telles que la reconnaissance de topologie par LLDP pour un échange rapide d'appareils sans dispositif de programmation, ainsi que de vastes possibilités de diagnostic : un switch 2 ports est intégré en standard dans les coupleurs. Cela permet de construire une topologie de ligne sans composants supplémentaires. Sont aussi disponibles la gestion SNMP pour l'interrogation de charge des deux ports, les statistiques d'erreur ou le type et le nombre des télégrammes transmis.
Les coupleurs de bus de terrain PROFINET IO advanced et PROFINET IO advanced ECO peuvent de plus être exploités dans des systèmes de gestion d'énergie : avec le profil PROFIenergy supporté, vous réduisez les coûts d'exploitation, en activant/désactivant de manière automatisée les temps de pause et d'arrêt des parties séparées de vos installations automatisées.
La sécurité avant tout : pour les applications de sécurité, des modules de sécurité peuvent être connectés aux coupleurs qui utilisent le protocole PROFIsafe V2 pour la transmission des données. En cas de maintenance, la fonction de serveur iPar se charge ici de la sécurité des paramètres des modules connectés. Les données sont transmises automatiquement aux modules jaunes via le serveur iPar standardisé.
PROFIsafe : utilisation dans des applications à sécurité importante
Switch 2 ports intégré
PROFINET, Version 2.3
Classe de Conformité C
Recommandations à lire
Convient pour PROFINET
Planung und Steuerung von energieeffizienten Lösungen für mehr Funktionalität und Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten.
Das variable Konzept für die Gebäudeautomation sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.
Cela pourrait aussi vous intéresser
Autres produits de WAGO
Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.
Les écrans tactiles WAGO (écrans HMI) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.