building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Une automatisation simple avec flexROOM®

flexROOM®, le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

Vos avantages :

  • Simple configuration plutôt qu'une programmation
  • Adaptation flexible aux conditions d'utilisation individuelles
  • Configuration sécurisée via HTTPS et SFTP
  • Visualisation Web moderne sur la base de HTML5
  • Consommation d'énergie optimisée pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage et le refroidissement dans le bâtiment
  • Solution de distribution : technologie de raccordement sûre, confortable et enfichable WINSTA®
  • Pour l'automatisation d'espace, atteint toutes les normes d'efficacité énergétique et de fonctionnalité dans la construction et l'exploitation (DGNB, LEED, etc.)
  • Nouveau dans la version 3.6 :
  • Ventilation en fonction des besoins via un contrôle du débit volumétrique, y compris un contrôle de la qualité de l'air
  • Contrôle des ventilo-convecteurs à partir de ventilo-convecteurs
  • Contrôle de la température de couleur (HCL) via rappel de scène
  • Flexibilité étendue lors du contrôle des stores grâce à la préparation à la prise en charge du nouveau Sunblindbox
  • Modèle flexROOM pour Solution Builder pour une configuration et une mise en service efficaces, en particulier pour les projets de plus grande envergure

Configurer au lieu de programmer

flexROOM® est la solution d'automatisation des locaux évolutive de WAGO et convient particulièrement aux bureaux et bâtiments administratifs de moyenne et grande taille. Elle convient aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les modernisations énergétiques.

Toutes les fonctions d'ambiance pertinentes des pièces, qu'il s'agisse de l'éclairage, de l'ombrage ou de la climatisation des pièces, sont couvertes. flexROOM® constitue ainsi la base pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A selon EN 15232 et prend en charge la certification de votre bâtiment en tant que bâtiment écologique durable, conformément aux systèmes nationaux et internationaux tels que DGNB ou LEED.

Avec la solution d'application prête à l'emploi, l'automatisation de locaux s'opère sans beaucoup d'efforts de programmation.

Les luminaires, les stores, les actionneurs, les capteurs et les unités de contrôle des locaux sont intégrés et configurés via une interface utilisateur graphique basée sur le web. Le concept est basé sur des segments en tant que plus petite unité fonctionnelle du bâtiment dans laquelle les fonctions d'automatisation des locaux sont exécutées à travers les métiers. Ce concept axé sur les segments permet une attribution flexible des espaces de bureaux aux pièces ou aux espaces ouverts tout au long du cycle de vie du bâtiment.

La solution d'application permet la connexion directe d'unités de contrôle d'ambiance de la série Novos de Thermokon Sensortechnik GmbH et prend en charge une large gamme d'unités de contrôle d'ambiance et de capteurs sans fil EnOcean®. Cela signifie qu'il est possible d'intégrer la bonne unité de commande pour chaque application. Pour l'utilisation d'actionneurs de vanne intelligents avec des options de connexion pour des capteurs décentralisés et un câblage économique, MP-Bus fait désormais également partie intégrante de l'application WAGO flexROOM®.

La solution pour l'automatisation intégrale d'espace

Grâce à la solution d'automatisation de locaux conviviale, les bureaux et les étages entiers peuvent même être réorganisés à tout moment. Le contrôleur flexROOM® associé à une application logicielle prête à l'emploi augmente votre potentiel d'économie d'énergie tout en offrant un confort maximal.

Efficacité énergétique :

Les planifications, les mises en service et l'exploitation ultérieure du bâtiment doivent être convaincantes en raison d'une efficacité économique maximale et d'une grande adaptabilité. C'est pourquoi flexROOM® a été spécialement développé pour les projets avec un grand nombre de pièces répétitives, telles que les bureaux et les bâtiments administratifs, les écoles, les organismes administratifs, etc.

Éclairage

flexROOM® met en scène habilement la lumière - de la simple commutation et gradation aux commandes d'éclairage basées sur les besoins et la lumière du jour.
Dans les pièces éclairées à la lumière du jour, il n'est généralement pas nécessaire de prévoir un éclairage complet de la pièce ou du poste de travail : flexROOM® complète la différence entre la luminosité de la pièce souhaitée et la lumière du jour avec un éclairage artificiel constant. Grâce à un capteur de lumière, le niveau d'éclairage reste constant ; si la lumière devient plus sombre à l'extérieur, le contrôle de l'éclairage augmente automatiquement la lumière artificielle et vice versa.

Protection solaire

L'architecture moderne mise toujours plus sur des façades en verre pour les nouveaux bâtiments. D'un côté, ces dernières laissent entre beaucoup de lumière de jour à l'intérieur et améliorent ainsi le bien-être et réduisent aussi les influences perturbatrices comme par ex. des réflexions. D'un autre côté, la forte pénétration de lumière fait que les pièces sont chauffées, surtout en été. Les températures élevées ainsi que le rayonnement solaire direct ne se font pas seulement sentir sur vous, mais aussi sur les meubles et les plantes. Avec flexROOM®, vous réduisez les coûts d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. En outre, un système de protection solaire automatisé avec ombrage saisonnier contribue à la protection du climat et minimise l'utilisation de combustibles fossiles.

Chauffage et refroidissement

flexROOM® gère toutes les fonctions, de l'acquisition de valeur de consigne à la commande des vannes de chauffage et de refroidissement. L'utilisateur de la pièce a la possibilité de modifier la valeur de consigne prédéfinie. En quittant la pièce, la température ambiante est abaissée ainsi que lors de l'ouverture d'une fenêtre. Les pièces inoccupées sont conservées de manière optimale avec un minimum de dépense énergétique pour une utilisation ultérieure.

Le concept

Matériel et logiciel parfaitement combinés

Avec l'utilisation du contrôleur PFC200 combiné avec la borne multi-maître DALI, la solution flexROOM® offre du matériel performant et pérenne avec une qualité WAGO toujours fiable.

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Configurer au lieu de programmer

Pour flexROOM®, on a une interface Web à disposition pour la configuration Il est ainsi possible au technicien qui fait la mise en service ainsi qu'à l'utilisateur futur de paramétrer par navigateur Web les commandes pour chaque pièce, de tous lieux et boîte de distribution.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Fonctions auxiliaires

En plus des segments d'espace, des zones spéciales comme par ex. les cages d'escalier, les couloirs ou les zones sanitaires) peuvent être automatisées via des variantes flexROOM® conçues pour cela.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

L'inspiration pour vous

Découvrez flexROOM® en vidéo

Brève introduction : tout ce qu'il faut savoir sur l'automatisation de locaux avec flexROOM® et ses domaines d'application.

Produits de WAGO

Logiciels et matériel pour l'automatisation d'espaces

Découvrir les produits

Découvrez les produits pour l'automatisation de locaux avec flexROOM® : qu'il s'agisse d'un contrôleur PFC200, de systèmes d'installation enfichables ou de maîtres SMI - divers produits WAGO peuvent être combinés avec flexROOM®.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

Application logicielle flexROOM®

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l'application, vous avez besoin du logiciel flexROOM®. Le logiciel est disponible après l'enregistrement. En vous enregistrant, nous vous fournissons la dernière version du logiciel par e-mail et pouvons vous aider pour toute question.

Pour aller plus loin

Efficacité grâce à l'automatisation intelligente des locaux

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur optimisation d'un point de vue économique mais également par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg