MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

Pourquoi des régulateurs de centrale certifiés sont-ils nécessaires ?

La part de l'énergie régénérative dans le réseau électrique augmente et devrait continuer d'augmenter - mais sans mettre en danger la stabilité du réseau. Par conséquent, les conditions techniques de raccordement (TAB) des centrales de production décentralisées (EZA) ont été renforcées. Un élément central ici : un régulateur de centrale ou un régulateur de parc. Il doit disposer d'un certificat de composants correspondant. Ceci est possible facilement avec WAGO Power Plant Control.

Vos avantages :

  • Flexibilité maximale

  • Disponibilité à long terme et dans le monde entier

  • Pérennité garantie

  • Certification TÜV

  • Cybersécurité élevée

  • Options individuelles de mise en œuvre

Voilà comment fonctionne la solution WAGO

Le régulateur de centrale ou régulateur de parc constitue l'interface entre l'installation et le fournisseur d'énergie, l'opérateur de réseau et le distributeur direct, par exemple pour commercialiser la puissance de régulation en bourse. Il régule les valeurs cibles requises par l'exploitant du réseau pour la puissance active et/ou réactive au point de connexion réseau (NAP). Il compare ces valeurs cibles avec les valeurs réelles mesurées sur le NAP et communique la grandeur de réglage calculée aux unités génératrices (EZE). À l'aide du régulateur de centrale, l'exploitant du réseau peut contrôler l'alimentation système côté générateur en utilisant les caractéristiques prescrites.

Votre chemin vers la conformité réseau avec WAGO
Connexion et fonctionnement d'installation

WAGO vous donne le choix de l'itinéraire à emprunter pour obtenir une connexion et un fonctionnement d'installation conformes au réseau avec un régulateur de centrale certifié. Soit nous vous aidons à assembler les composants nécessaires, soit vous pouvez faire appel à notre réseau d'intégrateurs de systèmes et commander le service pour la mise en œuvre.

Implémentez vous-même le régulateur de centrale

Afin de mettre en œuvre vous-même la connexion et le fonctionnement d'installation de manière conforme au réseau, notre service commercial vous accompagne dans la sélection du matériel. Assistance supplémentaire, par ex. vous pouvez obtenir les connaissances requises en matière de programmation e!COCKPIT auprès de notre service client gratuit et de notre programme de formation sur la technologie de télécontrôle et la programmation.

kundenservice_kundenbetreuung_gettyimages-521811101_2000x1125.jpg

Mettre en service un régulateur de centrale

Vous n'avez ni le temps ni les connaissances nécessaires pour mettre votre installation au réseau de manière conforme. Faites alors appel à WAGO Solution-Provider (WSP) pour un package complet et sans soucis. Il s'occupera de la solution complète - en commençant par l'approvisionnement approprié des composants, en passant par la mise en œuvre et la mise en service et jusqu'à la documentation.

Produits

Power Plant Control

Toutes les informations sur la bibliothèque WAGO Power Plant Control sont disponibles au téléchargement sous forme de fichier compact, avec un accès test de 30 jours.

kundenservice_downloads_gettyimages-78767355_2000x1125.jpg

Contrôleurs de télécontrôle

La deuxième génération du contrôleur PFC200 permet une communication directe et sécurisée avec l'opérateur de réseau et le distributeur direct.

Logiciel modulaire

Nos plates-formes d'automatisation ouvertes, avec lesquelles les outils logiciels et langages de programmation préférés peuvent être utilisés, offrent flexibilité et indépendance.

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

Modules d'E/S

Découvrez les avantages de nos systèmes d'E/S distants flexibles. Des modules d'E/S adaptés sont disponibles pour presque toutes les applications et conditions environnementales.

buehne_io-system_2000x2000.jpg

Certificat pour WAGO Power Plant Control

Avec WAGO, l'énergie peut être injectée dans les réseaux selon VDE-AR-N 4110 et 4120. Le Dr. Ralf Kotte du TÜV NORD a personnellement remis le certificat au responsable des grands comptes Smart Grid Andreas Siegert et à l'équipe de WAGO.

MM-12557_EZA-Regler_PPC_WAGO8446_2000x1125.jpg

Remise du certificat (à partir de la gauche) : Stephan Winkelmann, support après-vente, chef de produit Martin Paulick, responsable grands comptes Smart Grid Andreas Siegert, Dr. Ralf Kotte, responsable des systèmes et réseaux électriques chez TÜV Nord, Carsten Kruse, responsable de l'ingénierie des applications et du marketing Julia Skaszik.

FAQ – Frequently Asked Questions

Qu'est-ce que WAGO Power Plant Control ?

Qu'est-ce qu'un régulateur de centrale ?

Que fait un régulateur de centrale ?

Pourquoi un régulateur de centrale a-t-il besoin d'un certificat de composant ?

Existe-t-il une norme de régulateur de centrale pour toutes les installations ?

Qu'est-ce que la directive moyenne tension VDE-AR-N 4110 ?

Quelles installations sont concernées par la directive moyenne tension VDE-AR-N 4110 ?