mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x2000.jpg

Outils d'ingénierie

Le bon environnement d'ingénierie peut vous faire gagner du temps et de l'argent. WAGO propose une large gamme d'options et l'outil adapté à chaque application.

Vos avantages avec les outils d'ingénierie de WAGO :

  • Des outils qui s'emboîtent
  • Le bon outil pour chaque tâche
  • Ouvert aux normes établies
  • Aligné sur des processus de travail familiers
  • Technologies et surfaces de pointe

Demandez dès maintenant votre solution individuelle !

En plus des conseils et des outils pour optimiser vos propres processus, nous planifions avec vous et pour vous votre solution individuelle. Contactez-nous !

qu'il s'agisse d'armoire de commande individuelle ou de solution logicielle pour les domaines de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.

• Fournisseurs de solutions pratiques
• Solutions globales à partir d'un seul fournisseur
• Évolutivité pour les solutions standard et spéciales en constante évolution à partir du matériel et des logiciels
MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS

CODESYS V3

CODESYS V3 est la plate-forme logicielle indépendante du fabricant pour la planification de projets conformément à la norme CEI 61131-3. Le système de développement combine la programmation classique d'une application de commande avec les possibilités de développement logiciel professionnel pour les appareils d'automatisation dans l'environnement Industrie 4.0 ou IIoT.

e!COCKPIT

Réaliser rapidement des fonctions complexes de machine est essentiel dans la construction moderne de machines et d'installations. Le logiciel d'ingénierie basé PC e!COCKPIT de WAGO vous supporte ici pour toutes les tâches de développement Notre logiciel d'ingénierie raccourcit les délais de développement et est convaincant avec une interface moderne et claire.

Bibliothèques

En utilisant des modules logiciels prêts à l'emploi, éprouvés et testés, vous atteindrez rapidement votre objectif. Ici, vous pouvez accéder aux bibliothèques pour l'ingénierie des contrôleurs WAGO.

Niveaux :

  • Applications
  • Technologies
  • Solutions

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

WAGO’s Device Management solution allows for centralized management, precise configuration and seamless commissioning of multiple controllers – all while upholding the highest security standards.

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser sa propre machine ou son installation, le défi consiste généralement à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. Avec Wago Analytics, la société basée à Minden assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

PARAMÉTRAGE DE L'APPLICATION

WAGO Solution Builder

En tant que solution logicielle globale adaptée aux bâtiments, le WAGO Solution Builder prend en charge les installateurs de bâtiments - même hors ligne. Les systèmes d'automatisation du bâtiment en tant qu'outil simple et efficace. L'ensemble du bâtiment peut être indépendant de la plate-forme via une interface Web.

PARAMÉTRAGE DE L'APPAREIL ET DE LA TECHNOLOGIE

APPAREILS

Performances et disponibilité optimales pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

TECHNOLOGIES

Que ce soit pour l'automatisation industrielle, de process ou de bâtiment : chaque filière et chaque branche a des exigences particulières. En plus de la base logicielle commune, on dispose pour cela de plug-ins spécialement conçus pour les besoins de chaque branche. Ces derniers peuvent par ex. être utilisés pour la mesure d'énergie ou pour la configuration aisée d'un réseau DALI.

  • Éditeur de mappage OPC UA
  • WAGO IO-Link Configurator
  • Configurateur SMI
  • Configurateur BACnet®
  • Configurateur KNX
  • Modbus®

Applications mobiles

Applications pour appareils mobiles

Un logiciel sur des « Smart Devices » offre également en environnement industriel des avantages productifs : il permet à l'utilisateur le pilotage et l'observation de process d'automatisation ; rapidement et simplement depuis un smartphone, de partout.

L'application WebVisu vous permet d'utiliser et de surveiller vos processus d'automatisation rapidement et facilement, et d'accéder directement à votre processus via votre smartphone ou votre tablette. Avec l'application Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés rapidement et facilement - sans programmation. Ou utilisez l'application pour WAGO I/O System : pour la maintenance, le diagnostic, l'exploitation et la surveillance du WAGO I/O System Field en IP67.

Découvrir les produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Convient pour nos solutions logicielles

Systèmes I/O

Des systèmes I/O prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes I/O WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
API

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg