[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Contrôleur série 750

Pour les petites tâches de contrôle : les contrôleurs de la série 750 sont adaptés à de nombreuses tâches dans l'automatisation industrielle, de processus et de bâtiment, comme par ex. la mesure et l'exploitation des données d'acquisition.

Les contrôleurs combinent idéalement les capacités de traitement temps réel et les services IT. Ils supportent à la fois les protocoles MODBUS/TCP et Ethernet/IP, pour une utilisation en environnement industriel. Avec les protocoles HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS et autres, l'intégration dans l'environnement informatique est facilement implémentée. À l'aide des pages web intégrées et de la visualisation web, les données de process sont actualisées en temps réel et mises à disposition des applications IT. Des librairies de fonctions pour les mails, SOAP, ASP, configuration IP, sockets ETHERNET et gestion de fichiers complètent le produit.

Vos avantages avec les contrôleurs de la série 750 :

  • Contrôleurs pour tous les bus de terrain standards
  • Extensible grâce à la large gamme du système WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Larges possibilités d'intégration IT

Affichage de liste de produits

WAGO en pratique

Les secrets du succès des contrôleurs série 750

Protocoles de télécontrôle

Des protocoles de télécontrôle standardisés selon CEI 60870-5, CEI 61850, CEI 61400-25 garantissent l'utilisation du contrôleur dans la technologie de télécontrôle.

Approbations pour le monde entier

Des approbations internationales pour l'automatisation du bâtiment et industrielle, ainsi que pour le process et la construction navale, garantissent une utilisation partout dans le monde, même en environnement sévère : ATEX, BR-Ex, IECEx, UL, UL ANSI/ISA et de nombreuses approbations marine.

Extensibilité modulaire

Avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750, les contrôleurs de bus de terrain peuvent être étendus par presque n'importe quelle interface d'entrée/sortie. La conception modulaire des modules d'E/S en tant que composants montables sur rail DIN garantit une manipulation simple et sans outil. Un design simple prévient des erreurs de manipulation. La connexion côté terrain se fait par la technologie CAGE CLAMP®, largement éprouvée. Elle offre des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien. En fonction de la granularité du module d'E/S, les niveaux de bus de terrain peuvent être directement câblés avec 1, 2, 3 ou 4 fils.

Fiabilité et robustesse maximales

Le système WAGO-I/O-SYSTEM est aussi adapté aux applications soumises à des conditions environnementales exigeantes (chocs et vibrations, CEM, conditions climatiques, etc.) ‒ en accord avec les standards les plus élevés. Les contacts à ressort garantissent un fonctionnement durable et sans entretien. Les contrôles qualité intégrés tout au long du processus de fabrication, ainsi qu’un test fonctionnel à 100%, garantissent une qualité constante.

Champs d'application

Automatisation du bâtiment

Des caractéristiques spéciales des contrôleurs pour les systèmes de bus BACnet/IP et KNX IP permettent une utilisation optimale dans l'automatisation des bâtiments. La large gamme de modules d'E/S permet l'intégration de systèmes externes comme une commande d'éclairage (DALI), une protection solaire (SMI), un commutateur radio (EnOcean) et plus encore.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

La marine et les installations on-/offshore

Des homologations internationales, y compris pour des secteurs spécifiques, permettent une utilisation dans la construction navale et autres industries sévères. Les catégories environnementales atteintes permettent une utilisation aussi bien sur les moteurs que sur les zones sensibles au niveau CEM sur les ponts. Les contraintes sur la susceptibilité en réception, sur l’émission d’interférences et sur la résistance mécanique étant particulièrement élevées dans ce secteur, le système est de fait adapté à d’autres industries.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Industrie et construction de machines

Une large gamme de modules d’E/S, pour différents niveaux de tension et types de signaux, ainsi que des modules spécifiques, permettent un câblage économique des capteurs/actionneurs, y compris pour les applications de sécurité.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des contrôleurs de la série 750

controller-neu_750-einzeln_2000x1125px.jpg
Votre contact chez WAGO

Support technique

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Liens utiles

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Systèmes d'E/S

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Écrans tactiles

Des écrans tactiles pour tous les cas

Design et technologie pour le fonctionnement sûr et confortable des machines et des installations : les panneaux WAGO HMI peuvent être HTML5 et programmés dans CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg