Utilisation de la protection contre les explosions dans la technique d'automatisation
Avec les systèmes E/S 750 et 750 XTR de WAGO, réalisez des machines et des installations plus efficaces et plus sûres conçues pour atmosphères explosives - et ce de manière sûre, fiable et économique. Les modules des systèmes E/S 750 et 750 XTR de WAGO peuvent être installés aussi bien dans les zones sans risque d'explosion que dans les zones à risque d'explosion. Le WAGO I/O System 750 peut être installé en zone 2/22. Il peut aussi remonter et piloter des capteurs actionneurs se trouvant en zone 0/20 ou 1/21. Les bornes Ex i « bleues » développées à cet effet forment un segment à sécurité intrinsèque ; intégré dans un nœud de bus de terrain, il offre à l’utilisateur tous les avantages de la technique de bus de terrain moderne.
Vos avantages :
Homologation pour une utilisation en zone 2/22 pour l'intégration de signaux à sécurité intrinsèque depuis le terrain jusqu'en zone 0/20
Utilisable partout dans le monde grâce à de nombreuses certifications, notamment ATEX, IECEx, NSI/ISA, INMETRO
Entrées à sécurité intrinsèque avec une sécurité fonctionnelle
Utilisation jusqu'à SIL 3, cat. 4/ PL e PROFIsafe