Gelbox protège les bornes de l'humidité
Condensation, fortes précipitations, puissantes projections d'eau : lorsque l'humidité rencontre l'électricité, un court-circuit peut se produire rapidement. Le remboîtage est un antidote éprouvé. Mais une protection fiable contre l'humidité des bornes de connexion peut être obtenue encore plus rapidement et plus facilement - avec la WAGO Gelbox. Il est immédiatement prêt à être utilisé pour une large gamme d'applications dans la plage de tension basse et très basse.
Vos avantages :
- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- Sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8.