Bornes d'installation
Les bornes d'installation de la série WAGO TOPJOB® S avec Push-in CAGE CLAMP® offrent les bonnes variantes de connexion pour toutes les applications de construction grâce à leur grande section. Avec TOPJOB® S, vous êtes à l'épreuve du temps pour répondre aux besoins croissants et changeants du bâtiment.
Vos avantages :
- Flexibilité dans la sélection de l'actionnement (ouverture de manipulation, poussoir, hybride)
- Mise en œuvre conforme à la norme de la mesure de résistance d'isolement grâce à des variantes sûres et pratiques de la séparation du neutre
- Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité
- Espace suffisant pour le câblage grâce à la taille compacte
- Clarté grâce à l'étiquetage individuel jusqu'à 3 lignes au moyen de bandes de repérage, même dans l'état câblé
- Planification facile à l'avance à l'aide de l'outil de recherche de produits pour tableaux de distribution du bâtiment

Verlichtingsklemmen
Verlichtingsklemmen van WAGO zorgen voor de ideale verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders. Door de toelating als zelfstandig bedrijfsmiddel conform EN 60998 kunnen onze verlichtingsklemmen voor vrijwel alle elektrische verbindingen tussen massieve en fijnaderige geleiders voor huishoudelijke en soortgelijke doeleinden in het gebouw worden gebruikt.
- Optimale elektrische verbinding tussen massieve en fijnaderige geleiders
- Eenvoudig en zonder gereedschap te hanteren, bijvoorbeeld voor de armatuuraansluiting boven het hoofd
- Kan ook op verschillende manieren worden gebruikt, om apparaten met flexibele aansluitkabel op de vaste installatie aan te sluiten zoals vb. jaloeziemotoren

Serie 221 verbindingsklemmen voor alle soorten geleiders
Van de bedrading van de intercom tot de aansluiting van een elektrisch fornuis: de verbinding van verschillende soorten geleiders neemt de compacte verbindingsklem van de serie 221 snel en veilig voor zijn rekening.
VOORDELEN:
- Aansluiting van alle soorten geleiders - ook zonder voorbehandeling
- Iedere geleiderdoorsnede en -soort combineerbaar
- Eenvoudig en zonder gereedschap te bedienen dankzij de hendel
- Hoge stroombelastbaarheid tot 32 A
- Inzetbaar in verdeelkasten door middel van bevestigingsadapter
- Ook voor doorsneden tot 6 mm2

WAGO Splicing Connector with Levers Green Range
Eenvoudiger, sneller, veiliger: dat zijn de welbekende kenmerken van de connectoren met hendel uit de 221-serie. We hebben het product opnieuw ontworpen en een gedeeltelijk biocirculaire variant van gerecycled plastic ontwikkeld. Hierdoor blijven bestaande grondstoffen in de kringloop en dit is een eerste stap op weg naar duurzamere producten.
Voordelen :
- Kunststoffen uit post-consumer recycling (bijv. gerecyclede PET-flessen) en restmaterialen uit industrie en huishoudens (biocirculair)
- Minder verbruik van fossiele brandstoffen
- Dezelfde kwaliteit en certificeringen als de 221 serie aansluitklemmen
Dozenklemmen
Ons productportfolio dekt een groot dwarsdoorsnedebereik af: de dozenklemmen van de MICRO-serie 243 zijn speciaal ontworpen voor kleine diameters (vb. voor zwakstroominstallaties). De serie 2273 verbindt massieve geleiders tot maximaal 2,5 mm2; de serie 773 daarentegen tot 4 mm2/6mm2.
VOORDELEN:
- Compacte afmetingen
- Snelle installatie door eenvoudig insteken van de massieve geleiders
- Geleideraansluiting zonder werktuig
- Gebruik in verdeelkasten met behulp van bevestigingsadapters
- Heraansluitbaar
- Transparante behuizing voor visuele positiecontrole van de geleider
Boxen voor de verbindingstechniek
Meer bescherming en een beter overzicht van uw elektrische installatie – dat bieden onze boxen voor de verbindingstechniek:
- De aansluitbox voor verlichtingsarmaturen met geïntegreerde Linect-interface voor het connectorsysteem WINSTA® zorgt ervoor dat geen stof en vuil in de verlichtingsarmaturen terecht kan komen.
- De gelbox beschermt verbindingsklemmen van de series 2273 en 221 tegen vocht – en dat conform IPX8.
- De aansluitdoos voor verbindingsklemmen van de serie 221 zorgt voor een optimaal overzicht bij de aansluiting van tot wel 60 geleiders.