[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Bornes sur rail

Avec les systèmes de bornes sur rail de WAGO, vous pouvez relever tous les défis. Le portefeuille de produits complet et puissant vous offre la base pour votre solution !

Vos avantages :

  • Un portefeuille de produits complet et puissant pour chaque application
  • Sécurité maximale : essais au-delà des exigences des normes
  • Technologie de serrage à ressort éprouvée : rapide, résistante aux vibrations et sans entretien
  • Réduction des coûts grâce à des temps de câblage plus courts, une mise en service plus rapide et l'élimination des coûts de service
  • Aucun pré-traitement des conducteurs requis - économisez les embouts d'extrémité et le processus de sertissage.

Les réponses aux questions fréquemment posées, telles que la connexion/câblage, l'étiquetage, le pontage ou les réglementations, se trouvent dans les conseils pratiques.

>

 Aperçu du produit

Systèmes de bornes sur rail pour des connexions sans entretien

Bornes sur rail TOPJOB® S

Qu'il s'agisse d'applications industrielles ou d'installations de bâtiments modernes – TOPJOB® S offre plus qu'une simple connexion électrique sécurisée. La vaste gamme de bornes de passage et fonctionnelles pour des sections de conducteurs de 0,14 à 25 mm2 offre divers avantages.

  • Versions de manipulation : levier, poussoir, ouverture de manipulation
  • Push-in CAGE CLAMP® : connexion universelle pour tous types de conducteurs
  • Insertion directe de conducteurs rigides, semi-rigides et souples avec embout d'extrémité
  • Solution adaptée pour toutes les tâches de pontage : pontage sans fin, contact de pontage horizontal, contact de pontage réducteur, contact de pontage vertical et bien d'autres encore.
  • Étiquetage cohérent en termes de temps et de coûts avec bandes d'étiquetage imprimables multilignes
  • Réserves de sécurité élevées, travail avec un seul système de bornes sur rail partout dans le monde et dans toutes les applications.

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Bornes d'installation TOPJOB® S

Grâce à leur grande section, les bornes d'installation TOPJOB®S avec Push-in CAGE CLAMP® sécurisée offrent les bonnes variantes de bornes pour toutes les applications du bâtiment. En utilisant nos bornes d'installation, vous êtes à l'épreuve du temps pour répondre aux besoins croissants et changeants du bâtiment.

Vos avantages :

  • Flexibilité dans la sélection de l'actionnement (ouverture de manipulation, poussoir, hybride)
  • Espace suffisant pour le câblage grâce à la taille compacte
  • Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité
  • Vaste gamme de contacts de pontage (ponts intercalables, pontage sans fin, contact de pontage réducteur, etc.)
  • Clarté grâce à l'étiquetage individuel jusqu'à 3 lignes au moyen de bandes de repérage, même dans l'état câblé
  • Sections de conducteur raccordable de 0,25 mm² à 6 mm² max.

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail enfichables

X-COM® représente une synthèse de bornes sur rail et de connecteurs. Les systèmes enfichables de bornes sur rail sont principalement utilisés pour les armoires de commande et de contrôle (par exemple dans la technique ferroviaire). Le système de câblage variable offre la possibilité de pré-assemblage, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent dans la production, l'installation, l'exploitation et la maintenance.

  • X-COM®-SYSTEM : vaste gamme (rails de montage, circuits imprimés, connexions volantes, montage sur des surfaces, traversées de boîtier), remplacement économique des connecteurs lourds de 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM : câblage rapide grâce au Push-in CAGE CLAMP®, également disponible en version Ex, remplacement économique des connecteurs lourds de 500 V/32 A
  • X-COM®S-SYSTEM-MINI : taille compacte (seulement 3,5 mm de large chacun)

Vos avantages :

  • 100% protégé contre l'inversion
  • Protection complète contre les contacts accidentels, également en cas de déconnexion
  • Économisez des coûts et du temps grâce au préassemblage et à la protection contre les erreurs
  • Tests possibles de groupes partiels préassemblés avant le montage
  • Remplacement rapide et sans erreur en cas de besoin par des modules prêts

Bornes sur rail enfichables X-COM®S-SYSTEM

Le système X-COM®S-SYSTEM est disponible en deux différentes dimensions de sections (série 2020 et 2022). Il est compatible avec les bornes sur rail TOPJOB®S et profite ainsi de nombreux accessoires de la famille de bornes sur rail TOPJOB®S.

Vos avantages :

  • Connexion de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 pour une largeur de bornes de seulement 3,5 mm ainsi que 4 mm2 pour une largeur de seulement 5,2 mm.
  • Câblage plus rapide grâce à Push-in CAGE CLAMP®
  • Insertion directe de conducteurs rigides et semi-rigides avec embout d'extrémité
  • Protection contre les erreurs en codant les groupes de mêmes pôles
  • Protection des connecteurs femelles par cliquet de verrouillage et plaques de décharge de traction
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Bornes sur rail enfichables X-COM®S-SYSTEM

En plus du montage sur rail DIN, le système X-COM®-SYSTEM comprend également des composants pour circuit imprimé ou pour les connexions volantes ainsi que pour le montage sur des surfaces ou comme traversée de boîtier Les milliards de connexions éprouvées CAGE CLAMP® garantissent la sécurité dans tous les domaines d'application.

Vos avantages :

  • Large gamme en raison du grand nombre de variantes avec différentes options de montage
  • Prévention des erreurs : 100% de protection contre les erreurs en codant les groupes de mêmes pôles
  • Sécurité : mesures de sécurité mécaniques par cliquet de verrouillage ou plaques/boîtiers de décharge de traction
  • Test simple par ouvertures de test pour fiche de contrôle dans les connecteurs femelle et les bornes de base.
  • Remplacement des connecteurs lourds de 500 V / 32 A à un prix raisonnable

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Bornes de puissance avec POWER CAGE CLAMP

Les bornes de puissance avec POWER CAGE CLAMP permettent la connexion de conducteurs jusqu'à 185 mm2 via la force d'un ressort. Elles sont disponibles dans des dimensions jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2. Il existe des variantes pour le montage sur rail DIN ainsi que pour le montage direct sur la plaque de montage à l'aide de brides de fixation.

Vos avantages :

  • Pour tous les domaines d'utilisation : particulièrement adaptées aux applications énergivores dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans le secteur de l'énergie.
  • Convient également pour les applications difficiles : résistant à la chaleur et au froid
  • Certifié pour les applications Ex e
  • Facile à utiliser : introduction latérale de conducteur et fonction de verrouillage pour un câblage facile
  • Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail MINI

Grâce à leur conception compacte, les bornes sur rail Mini sont idéales pour travailler dans des espaces limités. Pour une flexibilité totale dans l'application, il existe également différentes variantes de montage et de manipulation au choix. Les mini bornes peuvent être sélectionnées en fonction de l'utilisation et de la commodité. Grâce à la technologie de connexion à ressort, elles conviennent également aux connexions résistantes aux vibrations et sont utilisées, par exemple, dans les boîtes de raccordement des moteurs triphasés.

Vos avantages :

  • Peu encombrant : design compact avec toutes les fonctionnalités
  • Fiable et sûre : la technologie éprouvée des bornes à ressort rend les connexions résistantes aux vibrations.
  • Options de montage flexibles : les mini bornes sur rail peuvent être fixées sur des rails DIN 15 ou 35 et sur des plaques de montage avec des pieds encliquetables ou des brides de fixation.
  • Manipulation simple et rapide : avec la borne sur rail Mini, vous avez le choix entre un bouton poussoir et une ouverture de manipulation.
  • Pontage, repérage et tests confortables

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Bornes sur rail Classic

La gamme de bornes sur rail avec la technique de connexion éprouvée CAGE CLAMP® ; pour chaque domaine d'application, la borne adaptée : bornes à fusibles, sectionnables, de mesure, bornes à diodes et LED, bornes enfichables ainsi que bornes sur rail pour le câblage de capteurs et d'actionneurs.

Vos avantages :

  • Bornes à plusieurs étages : gain de place grâce à l'utilisation de bornes à deux et trois étages
  • Connexion CAGE CLAMP® éprouvée des milliards de fois
  • Diverses possibilités de pontage par peignes de pontage, contacts de pontage réducteurs, ponts intercalables, contacts de pontage verticaux etc.
  • Marquage clair avec étiquettes de repérage WMB
  • Tests confortables avec adaptateurs de test enfichables et juxtaposables et prises de test

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Bornes de raccordement

La série 862 est idéale pour raccorder jusqu'à quatre conducteurs par potentiel avec une section de raccordement de 0,5 à 4 mm2.

Vos avantages :

  • Raccordement de jusqu'à quatre conducteurs avec des sections de 0,5 mm2 à 4 mm2
  • Câblage rapide côté usine avec Push-in CAGE CLAMP® : enfichage simple des conducteurs rigides ou avec des extrémités soudées par ultrason.
  • En option avec un contact PE en contact automatique avec la plaque de montage pour la pénétration automatique d'une couche de vernis éventuellement existante
  • Levier de manipulation pour la manipulation simple avec un tournevis ou de manière manuelle.
  • Contrôle direct avec fiche de contrôle Ø 2 mm.
  • Marquage standard par pôle ou pour grandes quantités selon spécification du client.
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Matrices de répartition

Les matrices de répartition fournissent une densité de signal élevée dans un encombrement réduit. Un bon aperçu et un test facile sont indispensables.

Vos avantages :

  • Divers nombres de pôles disponibles : versions 32, 48 et 80 pôles ainsi que des matrices de répartition à 32 pôles en version étroite pour rack 19''
  • Modules supplémentaires pour un contact direct avec le cadre de montage
  • Douille de contrôle intégrée pour chaque signal/potentiel
  • Repérage individuel des groupes de la matrice au moyen des plaquettes de marquage WSB
  • Vue d'ensemble avec repérage des modules par impression en usine et à travers des rangées de modules colorés
  • Matrices de répartition bleues pour applications Ex.i
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail Compact

En raison de leur conception courte, les bornes sur rail Compact sont particulièrement bien adaptés aux applications avec un espace limité. Les bornes à deux ou trois étages économisent encore plus d'espace. La connexion CAGE CLAMP® éprouvée permet une connexion sûre.

Vos avantages :

  • Montage sur rail DIN 15 ou 35
  • Modules pour connexions supplémentaires connectables entre eux de manière modulaire pour des connexions de conducteurs supplémentaires ou des tests
  • Versions gris clair pour applications Ex-e-II
  • Encore plus d'espace avec les bornes à deux ou trois étages
  • Pontage flexible grâce à deux logements de pontage parallèles

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Bornes de répartition et bornes équipotentielles

Les bornes de répartition et bornes équipotentielles (série 727) constituent l'interface optimale entre les niveaux de contrôle et de terrain et conviennent à l'utilisation dans les répartiteurs qui ne sont accessibles que d'un seul côté.

Vos avantages :

  • Manœuvres faciles et claires : le côté terrain et le côté répartition se font face au niveau respectif.
  • Densité élevée de connexion : nombreuses barrettes à bornes dans le plus petit espace
  • Affectation claire : les points de serrage peuvent être imprimés directement
  • Versions avec ou sans crochet de verrouillage pour gaines de câbles
  • Bornes bleues : pour applications Ex-i
  • Test simple à travers l'ouverture de test pour fiche de test Ø 2,3 mm
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Raccordement de blindage

Avec le système de raccordement de tresse de blindage WAGO, un blindage CEM efficace peut être réalisé. Les courants parasites haute fréquence sont dissipés en toute sécurité et garantie de la meilleure compatibilité électromagnétique possible dans les machines et les installations.

Vos avantages :

  • Étrier de serrage de blindage, supports pour barres collectrices et divers accessoires disponibles
  • Étriers de blindage avec ressort avec un soutien optimal et un effet de blindage par le ressort
  • Différentes options de montage sur rail de montage, plaque de montage ou le rail de montage spécialement perforé
  • Montage flexible de supports pour barres collectrices verticaux ou horizontaux ainsi qu'un réglage de hauteur variable

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Découvrir les produits

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des systèmes de bornes sur rail

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Liens utiles

 Ceci pourrait également vous intéresser

 Thèmes et produits correspondants

Marquage

Repérage dans l'armoire de commande.

Plus de visibilité, moins de temps de maintenance : le bon étiquetage est rentable sur la durée. WAGO offre une grande variété de solutions d'étiquetage pour vos tâches.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Marquage

Technologie de raccordement révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion à ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Technique de connexion