Le compagnon idéal pour le repérage directement sur place
Sur le chantier ou à l'atelier, il arrive souvent que les bornes, conducteurs et appareils doivent être étiquetés rapidement afin de conserver une vue d'ensemble et une affectation.
Avec notre nouveau système de repérage mobile - composé de notre imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, d'une application de repérage gratuite et d'un sac adapté - le repérage des matériaux d'armoire de commande peut désormais être réalisé partout. Il est ainsi possible de procéder à des ajustements de dernière minute directement sur place. Pour cela, il suffit de créer le travail d'impression via l'application de repérage intuitive - et d'imprimer rapidement les étiquettes directement sur place via Bluetooth®. Si vous le souhaitez, vous pouvez également commander une batterie externe pour l'appareil de marquage mobile.
Disponible à partir d'août 2024
Les avantages du repérage mobile en un coup d'œil :
- Flexibilité : grâce au repérage mobile, le repérage peut être réalisé quel que soit le lieu - aussi bien en atelier que sur chantier.
- Économie de temps et d'argent : le repérage mobile réduit les temps d'installation et conduit donc à une mise en service plus rapide des machines et des installations - et donc également à des économies potentielles.
- Adaptabilité individuelle : avec le système de repérage mobile, les repères peuvent être adaptés directement sur place aux besoins spécifiques des clients - même à court terme.
- Large choix de matériaux de repérage : du marquage des bornes en passant par le marquage des conducteurs et des fils et jusqu'au repérage des appareils