MM-32260 website update Mini terminal blocks_Motorblock_2000x2000.jpg

Bornes mini - un vrai génie de l'espace

Les mini-bornes sur rail WAGO TOPJOB® S en version compacte, avec ouverture de manipulation ou bouton-poussoir, sont particulièrement adaptés au raccordement dans des boîtes à bornes étroites de moteurs ou de pompes, par exemple.

En un coup d'œil :

  • Section nominale : 1 (1.5) mm² | 2,5 (4) mm²
    Courant de référence : 13.5 (17.5) A | 24 (32) A,
    Tension de référence 500 V | 800 V IEC
  • Variantes de fixation individuelle
  • Connexion directe avec Push-in CAGE CLAMP®

Aperçu des produits

Mini-bornes en service

Raccordement d'unités dans les services du bâtiment - Unité extérieure de climatisation

Qu'elle soit petite ou très grande, la surface d'étiquetage généreuse des mini-bornes sur rail TOPJOB®S permet une vue d'ensemble rapide, même dans les unités compactes.

Connexion des appareils dans l'armoire électrique

Plus c'est petit, mieux c'est - avec leur design compact, les mini-bornes sur rail TOPJOB ® S marquent des points pour le raccordement des appareils dans l'armoire électrique.

DÉCOUVREZ LA VARIÉTÉ DE NOS BORNES SUR RAIL MINI

Deux dimensions pour tous les types de conducteurs

Les sections de 1 mm² et 2,5 mm² permettent de raccorder des conducteurs souples avec une plage de raccordement de 0,14 à 1 mm² dans la version la plus petite et de 0,25 à 2,5 mm² dans la version la plus grande ; des conducteurs rigides et des conducteurs torsadés même jusqu'à 1,5 mm² et 4 mm² respectivement.

MM-32260 website update Mini terminal blocks_1_2000x1125_.jpg

1 mm² (2250-1201) 2,5 mm² (2252-1201)

Options de montage pour chaque application

Les bornes sur rail mini offrent diverses possibilités de montage et donc une utilisation flexible. La fixation peut se faire sur un rail de 15 x 5,5 mm ou sur une plaque de montage avec une bride ou un pied de fixation à encliqueter.

Versions de manipulation avec Push-in CAGE CLAMP ®

Les bornes sur rail mini sont disponibles avec deux variantes de fonctionnement : bornes avec un levier ou avec une ouverture de manipulation, qui permettent également un branchement direct avec des connexions Push-in CAGE CLAMP ®.

Les avantages des boutons poussoirs :

  • L'outil de manipulation peut être choisi librement.
  • La couleur orange met en évidence l'élément de manipulation et donne une vue d'ensemble.
  • Le bouton-poussoir est devenue une caractéristique distinctive dans le monde entier et est donc bien adapté pour une connexion sur le terrain.

Les avantages de l'ouverture d'actionnement :

  • L'outil de manipulation reste introduit dans le logement - cela laisse vos mains libres pour le câblage.
  • L'outil de manipulation inséré marque le point de connexion actuel et le maintient ouvert.

Différents accessoires

La borne mini de WAGO est la plus petite variante de la gamme TOPJOB® S. Cela signifie également que les accessoires bien connus de la série de produits TOPJOB ® S sont compatibles avec les bornes sur rail mini :

  • Programme de pontage : les ponts TOPJOB® S standard peuvent être utilisés. Par exemple, utilisez les ponts prêt à l'emploi pour une connexion en étoile (2000-405/011-000) ou une connexion en triangle (2000-406/020-000)
  • Bande de repérage : la bande de repérage continue garantit un repérage qui fait gagner du temps et de l'argent, et ce jusqu'à 3 lignes.

Conseil pratique

Découvrir les produits