[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/connecteurs-m8-m12" }, "headline": "Connecteurs M8 et M12", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-431791-new-website-page-series-756-M8-M12-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3xudWxsfC18YVcxaFoyVnpMekV6T1RrME56Y3pNVGcwTlRReUxtSnBiZ3wt" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-22_12-47/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Aug 20 10:26:48 CEST 2024", "dateModified": "Mon May 12 13:18:48 CEST 2025" }

Câblage flexible des capteurs et actionneurs

Câbles de connexion et de raccordement M8 et M12 maintenant disponibles dans de nombreuses longueurs de câbles

WAGO élargit sa gamme dans le domaine des câbles de capteurs et d'actionneurs pour systèmes d'E/S. Les câbles de raccordement M8 et M12 sont maintenant disponibles précâblés dans de nombreuses longueurs comprises entre 0,3 et 20 mètres. De plus, des longueurs de câbles personnalisées sont disponibles sur demande. Les câbles M8 et M12 sont disponibles avec un codage A et pour 3, 4 et 5 pôles. Ainsi, pour chaque système d'E/S, il y a maintenant le câble adapté dans la longueur de câble souhaitée pour le câblage de capteurs/actionneurs. Les câbles de capteurs/actionneurs peuvent être commandés dans la classe de protection IP67, en noir, chacun avec connecteur droit ou coudé. Les câbles M8 et M12 exempts d'halogènes et résistants à l'huile sont utilisés dans les systèmes d'E/S en environnement industriel, comme dans la construction mécanique, dans les machines de moulage par injection et de fraisage, mais aussi dans les applications robotiques.


Référence :


756-61xx/00x0-0xxx


756-62xx/00x0-0xxx


756-63xx/00x0-0xxx


756-64xx/00x0-0xxx


756-65xx/00x0-0xxx


Disponibilité : Q1/2024

Vos avantages