[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-33247_GWA_WINSTA_References_Beleuchtung_2000x2000.jpg

Références WINSTA®

Qu'il s'agisse d'administration, d'école ou d'hôpital, de nombreux bâtiments fonctionnels suivent un cadre normalisé dans lequel les tâches se répètent. C’est exactement pour cela que le système WINSTA® est conçu. Vous souhaitez savoir comment nos solutions se présentent dans la pratique ? Retrouvez ici une sélection de nos projets clés dans lesquels une installation enfichable dans la technique du bâtiment a été utilisée.

Découvrez les expériences d'autres clients avec notre système de connecteurs WINSTA® et avec l'installation électrique par enfichage de manière générale.

Références phares

Installation électrique par enfichage dans la pratique

Crèche de Dissen

Lors de la construction d'une crèche et d'une garderie avec une ossature en bois, les concepteurs électriciens ont misé sur une installation de bâtiment par enfichage et se sont ainsi aventuré en terrain inconnu.

  • Domaine prioritaire : installation du bâtiment
  • Mandat : réaliser l'installation du bâtiment avec un temps de montage minimal et permettre un raccordement simple aux composants électriques.
  • Défi : les premiers groupes devaient démarrer après seulement 12 semaines de chantier.
MM-4103_Reference_Kita_Dissen_2000x1125.jpg

Osnabrück, L&T Sporthaus

Toujours parfaitement mises en lumière : la vague pour surfer en intérieur et la mode sport dernier cri sont les points forts de la boutique de mode et d'articles de sport L&T.

  • Domaine prioritaire : installation et automatisation de l'éclairage
  • Mandat : mettre en valeur de manière variée des produits et des événements grâce à un concept d'éclairage flexible.
  • Point fort : chaque lampe LED peut être commandée individuellement par la commande centrale.
building_licht_l-und-t_sporthaus_wellenbad_surfen_2000x1500.jpg

Clinique de Herford

Un projet qui demande de la flexibilité : les salles et les quelque 700 lits de la clinique de Herford ont été rénovés et modernisés sans interruption du fonctionnement de l'établissement.

  • Domaine prioritaire : installation d'espaces
  • Mandat : doter les salles d'une norme de câblage uniforme et garantir un prémontage simple.
  • Temps fort : L'utilisation d'une installation électrique par enfichage a permis un gain de temps de 70 % et une baisse des coûts de 30 %.

building_referenz_klinikum-herford_gebaeude_2000x1125.jpg

Berne (Suisse), La Poste Suisse

Grand projet « déménagement » : le bâtiment neuf imposant « Majowa » est aussi un défi spécial en termes de technique d'installation. En optant pour un système d'installation par enfichage, les concepteurs voulaient éviter des erreurs et gagner du temps.

  • Domaine prioritaire : installation du bâtiment
  • Mandat : installer dans les meilleurs délais et de manière sûre toutes les installations de la technique du bâtiment comme l'éclairage, les stores, le chauffage, la ventilation et la climatisation.
  • Temps fort : Non seulement l'installation, mais aussi la maintenance ultérieure s'est avérée plus simple et plus efficace grâce à l'emploi du système de connecteurs.
building_referenz_majowa_gebaeude_aussen_zug_bahn_1_2000x1125.jpg

Tübingen, Modehaus Zinser

Quand modernité et tradition se rencontrent : dans le cadre de la modernisation, l'éclairage de la boutique de mode a été intégralement transformé et est désormais doté de la technique LED. Les quelque 7 500 lampes ont été installées pendant les heures d'ouverture de la boutique.

  • Domaine prioritaire : installation de l'éclairage
  • Mandat : mieux éclairer les espaces de vente grâce à un nouveau concept d'éclairage tout en augmentant l'efficacité énergétique grâce à la technologie LED.
  • Point fort : avec l'installation électrique par enfichage, toutes les lampes ont pu être installées rapidement et sans erreur pendant les heures d'ouverture. Point positif : grâce à la simplicité d'utilisation, les petits travaux de maintenance pourront à l'avenir être effectués par la gestion interne des installations.
building_referenz_modehaus-zinser_2000x1125.jpg

Genève (CH), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Le nouveau bâtiment de WIPO abrite l'une des plus grandes salles de conférence de Genève. Monté de manière fixe, le plafond creux ressemble à un ciel étoilé, d'où brillent environ 1200 luminaires.

  • Domaine prioritaire : installation de l'éclairage
  • Mandat : raccordement facile des luminaires permettant une maintenance aisée.
  • Point fort : le précâblage du plafond avec WINSTA® réduit le temps d'installation.
building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Gestion Technique du Bâtiment

Votre partenaire pour l'automatisation et l'installation du bâtiment
mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Modular Building

In construction, flexibility and adaptability are crucial. Modular building, in which prefabricated room modules are simply pieced together at the construction site, is the ideal way to meet these requirements. Efficient prefabrication minimizes costs, as well as construction and installation time. With a comprehensive range of solutions and services for planning and commissioning pluggable building installations, WAGO is a reliable partner for modular building.

MM-468757_landingpage-full_l-b_2024_modulare-bauen_2000x2000.jpg

Liens utiles