Nouveautés

Câblage facile - simple - sans outils - enfichable !

Les connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec leviers et raccordement push-in offre un plus grand confort de câblage pour des sections de conducteur jusqu'à 1,5 mm2.

Connexion sur le terrain en un rien de temps - cela est rendu possible par le levier du WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). En effet, lorsque les modules sont câblés sur le terrain, l'utilisation confortable et claire des points de connexion fait la différence. Dans le cas du connecteur pour circuits imprimés MCS MINI, cela s'applique à tous les types de conducteurs avec des sections de 0,14 à 1,5 mm2 ou 26 à 14 AWG, avec un pas de 3,5 mm. Cela ne nécessite pas d'espace supplémentaire sur le circuit imprimé. Ce système de connecteur de circuit imprimé est donc idéal pour connecter des appareils, par exemple pour les commandes d'entraînement.

En plus d'un câblage pratique et rapide entre les mains, la fermeture facile du levier assure un contact toujours sécurisé. Les utilisateurs bénéficient d'une sécurité supplémentaire grâce au système de verrouillage polyvalent. C'est ainsi que la connexion sur le terrain simple, rapide et sûre réussit - intuitivement et sans outils.

Référence : 2734-11xx

Disponibilité : Q1/2022

Vos avantages :

  • Grâce au levier, vous pouvez connecter et déconnecter tous les types de conducteurs sans outils – pour des sections de conducteur de 0,14 à 1,5 mm2 (26 à 14 AWG).

  • Les conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémités peuvent être enfichés directement grâce au Push-in CAGE CLAMP ®.

  • Empêchez les déconnexions involontaires grâce au système de verrouillage polyvalent.

  • Faible hauteur totale de 10 mm pour les petits espaces d'installation et les façades d'appareils étroites

  • Divers accessoires disponibles

Intro

Connexion sur le terrain en un rien de temps - cela est rendu possible par le levier du WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI). En effet, lorsque les modules sont câblés sur le terrain, l'utilisation confortable et claire des points de connexion fait la différence. Dans le cas du connecteur pour circuits imprimés MCS MINI, cela s'applique à tous les types de conducteurs avec des sections de 0,14 à 1,5 mm2 ou 26 à 14 AWG, avec un pas de 3,5 mm. Cela ne nécessite pas d'espace supplémentaire sur le circuit imprimé. Ce système de connecteur de circuit imprimé est donc idéal pour connecter des appareils, par exemple pour les commandes d'entraînement.


En plus d'un câblage pratique et rapide entre les mains, la fermeture facile du levier assure un contact toujours sécurisé. Les utilisateurs bénéficient d'une sécurité supplémentaire grâce au système de verrouillage polyvalent. C'est ainsi que la connexion sur le terrain simple, rapide et sûre réussit - intuitivement et sans outils.

Autres produits de la série 2734

Accessoires

Connecteurs pour circuits imprimés MCS MINI avec leviers équipés d'accessoires multiples.

Le système de connecteurs MCS MINI avec leviers est idéal pour la connexion sur le terrain sans outil de connecteurs d'E/S sur des appareils. Le connecteur femelle compact pour sections de 0,14 à 1,5 mm² se distingue désormais par de nouveaux accessoires également adaptés à une installation sur le terrain. Les plaques de décharge de traction et les deux options de verrouillage, qui peuvent être montées latéralement ou au centre du connecteur femelle, offrent une sécurité et une flexibilité supplémentaires. Des éléments de codage et un contact de pontage à 2 pôles complètent la gamme.

En savoir plus sur le sujet

Choose Your Upgrade !

Les bornes et connecteurs pour circuits imprimés sont les protagonistes de votre circuit imprimé lorsqu'il s'agit de la transmission fiable et sûre des signaux. Il y a un vrai héros dans chaque borne et connecteur - adapté aux exigences spécifiques de votre circuit imprimé. Qui choisissez-vous ?

MM-506821_GWA_CYU_Sample-Service_2000x1125 (1).jpg

MCS : câblage continu de système avec connecteurs pour circuits imprimés

Le MULTI CONNECTION SYSTEM MCS de WAGO est le système de connecteurs polyvalent avec des solutions convaincantes pour vos applications. Le système comprend un total de 7 familles d'un pas de 2,5 mm à 10,16 mm et offre, avec une section de conducteur de 0,08 à 25 mm2, une large gamme d'utilisations possibles.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Bornes et connecteurs pour circuits imprimés WAGO avec levier

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !