Durable à nul autre pareil : le magasin de bricolage toom Baumarkt de Nieder-Olm
Équipé du SYSTÈME I/O WAGO 750, le magasin de bricolage toom de Nieder-Olm est le premier en Allemagne à remplir les conditions de la certification environnementale DGNB « Silver ».
Un paradis pour les bricoleurs et les artisans : dans le monde de la quincaillerie de toom, les clients peuvent trouver tout ce qui concerne le bâtiment et la technologie, ainsi que l'ambiance et le design. Les jardineries de toom proposent également une gamme contemporaine de plantes d'intérieur, de massifs et de balcon. Agir de manière responsable au sens de la communauté fait partie de la philosophie de la société toom Baumarkt en tant que société du groupe REWE. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, les bâtiments neufs et existants seront équipés de la technologie d’automatisation de WAGO. D'ici 2015, les émissions de CO2 sur environ 360 marchés allemands devraient être réduites de 30% par mètre carré d'espace de vente par rapport à 2006.
Avec l'ouverture d'un nouveau magasin de bricolage à Nieder-Olm, en Rhénanie-Palatinat, toom Baumarkt a franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable. Le magasin de bricolage, achevé début 2012, est le premier bâtiment écologique certifié de l'entreprise et est conçu de manière à ce que l'énergie et l'eau soient particulièrement utilisées avec parcimonie dans les opérations quotidiennes. Le magasin de bricolage toom à Nieder-Olm est également le premier magasin de bricolage en Allemagne à répondre aux exigences du certificat « Silver » du « German Sustainable Building Council » (DGNB). « Nous avons pris une décision consciente en faveur de la certification par la DGNB car elle représente pour nous le pont le plus sensé entre qualité écologique et qualité économique », explique Tobias Müller, responsable de la gestion de l'énergie dans la division immobilière de toom Baumarkt.
toom Baumarkt de Nieder-Olm :
- Écologiquement et économiquement raisonnable
- Des conditions optimales pour les clients et les employés
- Surveillance et ajustement de la technologie du système
- Technique d'automatisation de WAGO