IT-Maintenance, May 11th 2025

WAGO Lighting Management

Gestion d'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

WAGO Lighting Management :

  • Programmation et configuration

  • Manipulation et mise en service faciles

  • Interface utilisateur HTML 5 moderne

  • Interface BACnet

Gestion de l'éclairage avec WAGO

La solution intelligente pour le contrôle de l'éclairage

Vue d'ensemble des fonctions

La gestion de l'éclairage WAGO vous offre les fonctions suivantes :

  • Contrôle optimal de l'éclairage grâce à une régulation et un contrôle intelligents basés, par exemple, sur la commutation et la gradation,
  • Contrôle de la lumière constante, contrôle de la lumière du jour, Human Centric Lighting (HCL), fonction temporelle, ...
  • Matériel prédéfini, y compris des interfaces pour DALI, EnOcean ®, KNX et des logiciels prédéfinis.
  • Enregistrement des données de consommation d'énergie, possibilités étendues de diagnostic et de maintenance
  • Contrôle de la température de couleur (HCL) avec des courbes supplémentaires pour la valeur de gradation et le point de consigne (lux)
  • Programme de minuterie avec une option de sélection de la fonction de la salle pour chaque entrée d'horaire

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Restez maître de votre installation

Une gestion moderne de l'éclairage offre plus que la possibilité d'économiser énergie et coûts ; elle simplifie rentabilité et optimisation des ressources avec confort et flexibilité pour l'utilisateur. La gestion d'éclairage WAGO est un concept éprouvé en pratique, avec matériel prédéfini et logiciel préfabriqué qui facilite grandement la planification, la mise en service et l'utilisation.

Idée fondamentale : la gestion d'éclairage WAGO est orientée vers les différents besoins d'éclairage dans un hall d'entrepôt ou de production. Un hall est donc divisé en espaces virtuels dans lesquels la lumière est adaptée de manière flexible. Chaque espace virtuel enregistre alors les signaux des capteurs et actionneurs pour configurer alors automatiquement l'intensité lumineuse adaptée. À l'aide des espaces virtuels, on peut réaliser rapidement et facilement des transformations et modifications d'espace ; tout simplement via la commande d'une configuration Web.

Matériel de haute qualité

D'un point de vue matériel, le nouveau contrôleur WAGO PFC200 et le module DALI 2 du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 constituent la base. Chaque module peut intégrer dans le système jusqu'à 64 luminaires DALI, jusqu'à 16 capteurs DALI et jusqu'à 16 poussoirs DALI. Le nombre de bornes de bus étant variable, la gestion d'éclairage WAGO peut aussi bien être utilisée pour de petits ateliers que pour de grands centres logistiques. En outre, d'autres modules d'I/O peuvent être ajoutés au contrôleur - par exemple, des modules de mesure de la puissance triphasée pour la mesure de l'énergie, un module pour la synchronisation temporelle par GPS ou des récepteurs radio pour la mesure de l'énergie. Commutateurs sans fil EnOcean®.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Logiciel moderne

Cependant, la gestion de l'éclairage WAGO devient une solution d'éclairage puissante et conviviale uniquement grâce à une configuration simple via une interface web Cette application permet, par simple clic de souris, d'avoir accès à tous les paramétrages aussi bien pendant la mise en service que pendant le fonctionnement. Aucune programmation n'est nécessaire. Puisque l'accès sur l'interface graphique utilisateur se fait par HTTPS et navigateur standard, une installation logicielle locale n'est pas nécessaire. La visualisation Web basée HTML5 rend le travail particulièrement confortable. Tous les réglages et paramètres de configuration peuvent être sauvegardés et restaurés. Grâce à MODBUS TCP/IP, les valeurs peuvent être transmises à un système de gestion de bâtiment supérieur ou à un poste de contrôle de la production. Dans les masques d'entrée, des masques d'écran avec paramétrages par défaut sont prédéfinis et des états de fonctionnement sont affichés. Grâce à une interface utilisateur supplémentaire optionnelle pour l'exploitation et la surveillance, une visualisation et une exploitation modernes de l'ensemble du système d'éclairage via des appareils de commande mobiles tels que des smartphones ou des tablettes sont également disponibles pour une exploitation continue.

Gestion d'éclairage WAGO

Vidéo Tutoriels

Videos:10 | Durée : 32:23
Vidéo Tutoriels
Videos: 9 | Durée : 32:23

La gestion de la lumière en pratique

Télécharger les informations

Vous trouverez le matériel d'information et l'aperçu des produits sur la gestion de l'éclairage ici. Sur demande, vous recevrez également les données ePLAN pour la gestion de l'éclairage WAGO.

  • Notes de diffusion
  • Manuel
  • Texte pour les appels d'offres
  • Schémas de câblage
  • Interface KNX
  • Logiciel d'application

Fonctionnement

Gestion confortable et bien agencée de l'éclairage

Nouvelle interface utilisateur intuitive pour WAGO Light Management.
Après l'installation et la mise en service de la gestion d'éclairage WAGO, la commande et l'observation pendant le fonctionnement figurent au premier plan. La nouvelle visualisation comporte une nouvelle interface utilisateur optimisée qui répond précisément à cette exigence. Sur PC comme sur écran tactile, tablette ou smartphone, l'interface utilisateur web HTML5 permet de commander l'ensemble de l'installation d'éclairage de manière claire et conviviale. L'accès à l'interface s'effectue via un navigateur Web courant. Le design adaptatif permet un affichage optimal quel que soit le terminal utilisé. L'utilisateur est informé à tout moment de l'état de fonctionnement actuel de l'ensemble du système d'éclairage grâce à la visualisation des données de fonctionnement du système d'éclairage. L'accès simultané à plusieurs contrôleurs de gestion de l'éclairage est également possible via la nouvelle interface de visualisation. En plus des paramètres de langue et de couleur, il est possible de créer et de gérer des dispositifs d'exploitation, des utilisateurs, des salles et des profils personnels. Cela permet une adaptation optimale aux besoins individuels.

Vos avantages :

  • Commande intuitive
  • Conception individuelle de l'interface utilisateur
  • Accès indépendant du contrôleur grâce à un logiciel de gestion de l'éclairage

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur rentabilité maximale mais aussi par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

La technologie HVAC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations de climatisation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

Des conseils pratiques pour les installateurs

Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Prise en charge des intégrateurs de système

Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg