MM-433514_GettyImages-1471180313_2000x2000.jpg

Automatisation flexible des locaux avec l'application WAGO flexROOM® Area

Automatiser de manière flexible les pièces et les zones non segmentées : WAGO Application flexROOM® Area est une solution évolutive d'automatisation des locaux avec des fonctions prêtes à l'emploi pour l'éclairage, l'ombrage et le climat ambiant. Fidèle au principe « configurer au lieu de programmer », la solution d'application est rapide, sûre et pourtant flexible.
 
Vos avantages
 
  • Idéal pour les pièces annexes qui ne font pas partie du concept de segment de la solution flexROOM® - telles que les couloirs, les toilettes, les cuisines, les salles de photocopie ou les salles de réunion.
  • Nombreuses fonctions préprogrammées pour la régulation de la température, de l'éclairage et de l'ombrage
  • Nombreuses interfaces pour les capteurs et les actionneurs, ainsi que divers protocoles de communication pour la connexion à des systèmes de niveau supérieur
  • Mise en service simple par le biais d'une interface de configuration selon la devise « configuration au lieu de programmation ».

Différence entre

flexROOM® vs. Application WAGO flexROOM® Area

flexROOM® offre la possibilité d'équiper des espaces orientés ers des segments comme par ex. des bureaux avec une automatisation d'espace. Avec l'extension d'application WAGO flexROOM® Area, il est désormais également possible d'intégrer facilement des zones telles que les couloirs, les toilettes, les cafés-cuisines, les salles de photocopie et les espaces ouverts dans l'automatisation des locaux et de les adapter de manière flexible à tout moment.

Fonctions de l'application WAGO flexROOM® Area

  • Création simple et rapide de la configuration initiale de l'espace
  • Adaptation facile de l'automatisation aux changements d'espace sans effort de programmation
  • Supporte l'obtention de la classe d'efficacité énergétique A selon DIN EN15232
  • Favorise la certification d'un bâtiment en tant que bâtiment écologique durable, par ex. selon DGNB ou LEED

Aperçu du logiciel

C'est ce que vous offre l'interface logicielle de l'application WAGO flexROOM® Area