WAGO I/O-SYSTEM Field nu met RTD analoge IO-Link converter
De analoge IO-Link converter van WAGO is een eenvoudige en compacte oplossing om conventionele analoge sensoren en actuatoren in het veld eenvoudig in een IO-Link-systeem te integreren. Per direct heeft de gebruiker de beschikking over nieuwe analoge IO-Link converters die de mogelijkheid bieden om temperatuursignalen van het type Pt100 en Pt1000 op te nemen en aan een IO-Link Master over te dragen voor de verdere verwerking.
Met de analoge IO-Link converter beschikken klanten over een voordelige en voor storingen ongevoelige mogelijkheid om analoge waarden over te dragen, aangezien met de IO-Link analoge signalen betrouwbaar geregistreerd en uitgegeven kunnen worden. Met de uitbreiding van het portfolio met analoge IO-Link converters kunnen gebruikers zeer effectief temperatuursignalen registreren en bewaken. De analoge IO-Link converters zijn ontwikkeld conform IP69K en kunnen zelfs met een hogedrukstraal en met hoge temperaturen worden gereinigd. Dankzij de compacte bouwvorm en het hoge omgevingstemperatuurbereik (-25 ... +80 °C) zijn de analoge IO-Link converters ideaal voor de automatisering zonder schakelkast. Dankzij de geïntegreerde indicaties kunnen de schakeltoestand en de voedingsspanning ook ter plaatse worden bewaakt.
Uw voordelen:
- IP68, IP69K, bestand tegen hogedrukreiniger
- Registratie van Pt100- en Pt1000-signalen
- Groot temperatuurbereik en hoge resolutie (0,01 K)
Artikelnummers:
- 765-2705/100-000
- 765-2706/100-000