mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

WAGO Solution Builder

Met de engineeringsoftware op maat van de gebouwautomatisering creëert u integrale en efficiënte oplossingen voor de volledige levenscyclus van uw gebouw. U kunt al uw projecten organiseren via een webinterface.

Uw voordelen:

  • Overzichtelijke systeemweergave via een webinterface
  • Tijdwinst bij het ontwerpen door een efficiënte workflow
  • Fouten voorkomen door intelligente en grootschalige verwerking van gegevens en apparaten
  • Volledige projectdocumentatie binnen klikbereik

PROJECTENGINEERING INTEGRAAL GEZIEN

Met de WAGO Solution Builder creëren gebruikers efficiënt oplossingen voor de gebouwautomatisering waarbij kwaliteit een garantie is.

De WAGO Solution Builder is een integrale en efficiënte softwareoplossing die bedenkers van oplossingen voor de gebouwautomatisering optimaal ondersteunt. De workflow is geoptimaliseerd om de volledige projectontwikkeling op kantoor (offline) en de inbedrijfstelling ter plaatse (online) te scheiden. Het opstellen van de volledige projectdocumentatie ligt binnen klikbereik. Bovendien kunt u de toepassingen als sjabloon opslaan en opnieuw gebruiken. Op het centrale, webgebaseerde platform van de nieuwe softwareoplossing werken alle gebruikersgroepen samen. Dit garandeert een continue workflow en is er steeds een overzicht over het volledige gebouwproject. Besparingen op tijd en kosten zijn ook het resultaat van de slimme massaverwerking van gegevens, ook voor projecten die met een groot aantal controllers. Adresseringssystemen voor de projectboomstructuur en de beschrijving van gegevenspunten worden native ondersteund. Op die manier zijn ze een vast bestanddeel van de projectorganisatie en hoeven ze niet achteraf tegen hoge kosten en een hoge foutwaarschijnlijkheid worden aangemaakt.

LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg

Functies

Integrale benadering

De WAGO Solution Builder begeleidt het project vanaf de ordertoewijzing over de ingebruikname, de oplevering en de documentatie tot en met het periodieke onderhoud en verzorging van hard- en software. De software laat het aanmaken van meerdere parallelle oplossingen voor de gebouwautomatisering toe en stelt steeds alle gegevens ter beschikking.

Andere voordelen:

  • Eenvoudige overdracht van gegeven stussen de onderdelen van de WAGO Solution Builder via voor de workflow geoptimaliseerde interfaces
  • Ook couplers, schakelaars, veldapparaten of externe apparaten kunnen behalve in automatiseringsstations ook in de onderlinge communicatie worden betrokken en als onderdeel van de oplossing gedocumenteerd.

Massaverwerking

De WAGO Solution Builder werd ontwikkeld om grote hoeveelheden gegevens in de gebouwautomatisering te verwerken.

Dit levert gebruikers aanzienlijke voordelen op:

  • Maak templatestructuren gedetailleerd aan en profiteer vervolgens van de intelligente overervingsmechanismen en logische groeperingen tijdens het reproduceren.
  • Een oplossing kan enkele of honderden automatisatiestations met duizenden gegevenspunten bevatten.

Synchronisering

Als u een oplossing met controllers offline aanmaakt, wordt deze inclusief de instellingen en de toepassingen ervan per job op de apparaten overgedragen. De jobs worden asynchroon verwerkt in een uitbestede dienst, wat het volgende betekent:

  • Tijdens de overdracht kunt u met de WAGO Solution Builder zonder beperkingen blijven werken.
  • Mochten er tijdens de exploitatie van gebouwen parameters op de controllers gewijzigd zijn, dan kunnen deze bij de volgende synchronisatie opnieuw worden teruggelezen.

Door deze bidirectionaliteit gaan er geen instellingen verloren.

Projectdocumentatie

De verschuldigde projectdocumentatie wordt door de WAGO Solution Builder automatisch met slechts één klik opgesteld. Daarbij profiteert u van een goed overzicht:

  • Alle in de oplossing ingevoerde informatie, zoals IP-adressen, toepassingen, firmwareversies of gebruikte hardware, wordt als pdf in de projectdocumentatie opgenomen.
  • De lay-out evenals de graad van detaillering in de projectdocumentatie kan eenvoudig individueel worden aangepast.

VOORDELEN VOOR DE SYSTEEMINTEGRATIE IN UW PROJECT

Efficiënt

  • Tijdwinst en foutminimalisering bij de engineering
  • Overzichtelijk organiseren van (grote) projecten in zogenaamde solutions
  • Parallel werken aan een project, eenvoudige overdracht van gegevens tussen medewerkers
  • Device-Management voor vele controllers, ook in onderhoud en service

Intelligent

  • Volledige workflow voor de ingebruikname van controllers
  • Zonder programmeerkennis (IEC-knowhow) applicaties configureren en naar het apparaat overbrengen.
  • Snelle en eenvoudige projectdocumentatie
  • Eenvoudige basisbeveiliging van de controllers met het oog op cyber-security

BLIK OP DE SOFTWARE

1 of 4

Geschikt voor meerdere projecten: U kunt parallel meerdere oplossingen voor de gebouwautomatisering in een software creëren.

Gebouwstructuur offline in een projectboomstructuur aanmaken.

Taakgebaseerde synchronisatie van de projectgegevens met de controllers

Projectdocumentatie aan de eigen behoeften aanpassen en met een klik genereren.