WAGO
Via één DALI-master kunnen maximaal 64 ballasten en 16 multi-sensoren worden verbonden. Bij de opbouw van een nieuw systeem is het aanbevolen om maximaal 2/3 van de beschikbare adressen te bezetten.
Met de DALI-configurator kunt u DALI-verlichtingsarmaturen naar wens in maximaal 16 groepen en scènes indelen. De DALI Multi Master-klem biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus. DALI-voorschakelapparaten hebben een uniek adres, dat eenvoudig via de DALI-configurator toegewezen wordt (gratis WAGO-plug-in). De configurator is beschikbaar als autonome Windows-software of kan worden opgeroepen vanuit de software WAGO-I/O-CHECK.
De veldbuscontroller kan geprogrammeerd worden met de programmeersoftware WAGO-I/O-PRO. WAGO ondersteunt de programmering met een omvangrijke IEC 61131-3-bibliotheek en met eenvoudige modules voor de realisatie van complexe verlichtingsapplicaties. De alternatieve "Easy Mode" zorgt dankzij de eenvoudige functieoproepen voor een verlichtingsregeling zonder PLC-programmering.
Voor de voeding van de DALI Multi Master-klem zijn twee opties beschikbaar:
Meer over DALI-2