[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/compact-en-krachtig-wago-voeding" }, "headline": "Compact en krachtig – WAGO voeding van 30 W op een breedte van slechts 35,5 mm", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Feb 21 10:35:08 CET 2019", "dateModified": "Mon May 12 13:18:53 CEST 2025" }
Nieuws 19 november 2018

Compact en krachtig – WAGO voeding van 30 W op een breedte van slechts 35,5 mm

De Compact-voeding (787-2850) in een behuizing voor kastmontage biedt veel vermogen op 35,5 mm. Door het slanke ontwerp is er 33% minder ruimte nodig in de schakelkast en de installatieverdeler in vergelijking met standaard voedingen.

Bij een uitgangsspanning van DC 24V is 1,25 A beschikbaar. Dankzij de hoge efficiëntie tot 88% overtuigt de nieuwe netvoeding met een laag vermogensverlies.

Bovendient kunt u ze met in achtneming van de derating ook boven het hoofd of liggend monteren – een voordeel in systeemverdelers in gebouwen en in de industrie.

Geplande beschikbaarheid vanaf januari 2019.

In een oogopslag:

  • Design evenals technische eigenschappen afgestemd op nieuwe 3-fasen vermogensomvormers
    Ideaal toebehoren voor de 3-fasen vermogensomvormers

  • 30 Watt op een breedte van 35,5 mm
    Krachtig en smal

  • Conform overspanningscategorie III
    Bestand tegen overspanningen of transiënten aan ingangszijde

  • Uiterst betrouwbaar
    Temperatuurbereik van -20 °C tot +70°C, derating > +55 °C
    MTBF conform EN/IEC 61709 groter dan 2.500.000 uren bij +40 °C

     

Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links