WAGO IO-Link Configurator
De WAGO IOLink -configurator maakt het configureren en parametreren alsook het bedienen en bewaken van WAGO IO-Link masters en de daarop aangesloten WAGO IO-Link devices.
Bovendien kunt u ook IO-Link devices van andere fabrikanten via de WAGO IO-Link configurator volledig configureren en bedienen, voor zover deze in overeenstemming zijn met de IO-Link specificatie. De procesgegevens van een product kunnen grafisch worden gevisualiseerd in trendcurves en opgeslagen. Voor de visualisering kunt u maximaal 8 elementen selecteren, en de gegevens kunt u tot 24 uur lang bijhouden.
Via apparaatbeschrijvingsbestanden voor de IO-Link masters (IOLM) of IO-Link devices (IODD) kunt u op elk moment nieuwe apparaten in de tool integreren. Voor de IODD's is er een handige toegang naar de IODD finder van de IO-Link gebruikersorganisatie. Deze maakt het automatisch en gericht downloaden van IODD's mogelijk als er nieuwe IO-Link devices worden geïntegreerd. Dankzij een geïntegreerde IODD viewer kunt u de IODD-apparaatbeschrijving in detail bekijken.
De WAGO IO-Link configurator is een zelfstandig progamma, maar kan ook geïntegreerd in engineeringsystemen met TCI-interface en WAGO-I/O-CHECK ingezet worden.
Via de IO-Link configurator kunt u de IO-Link master (750-657) van de serie WAGO I/O SYSTEM 750 integreren en gebruik maken van alle functies van de configurator. Dit is mogelijk dankzij de IO-Link adapter van het WAGO I/O SYSTEM 750 die achteraf kan worden geïnstalleerd. De IO-Link adapter van het WAGO I/O SYSTEM 750 heeft hiervoor de huidige versie van de WAGO IO-Link configurator en een huidige versie van WAGO-I/O-CHECK nodig.
Daarnaast bevat het downloadbestand de apparaatbeschrijvingen van de respectieve veldbussystemen van de modules van het WAGO I/O SYSTEM field. Deze werden vooraf geïnstalleerd in de setup van de configurator.
De licentie voor de WAGO IO-Link configurator wordt toegewezen aan de pc waarop ze geïnstalleerd is (werkpleklicentie).
Registreer u en test de engineeringsoftware 30 dagen gratis.