![MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-33101-GWA-Digital-Plant-GettyImages-660751268-no-grid-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyaGhZeTh4TWpJeE1qRXhOamc0TVRRek9DOHlNREJmVFUwdE16TXhNREZmUjFkQlgwUnBaMmwwWVd4ZlVHeGhiblJmUjJWMGRIbEpiV0ZuWlhNdE5qWXdOelV4TWpZNFgyNXZYMmR5YVdSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w5N2RkN2ZjMzJlNDJlYjcxODhlNDk2YzE4M2E1OTgxMDMzYjc5YWQ3N2FhOWQ2OGU4MTFjZTlkMzcxZDNmZmI1)
![MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-33101-GWA-Digital-Plant-GettyImages-660751268-no-grid-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyaGhZeTh4TWpJeE1qRXhOamc0TVRRek9DOHlNREJmVFUwdE16TXhNREZmUjFkQlgwUnBaMmwwWVd4ZlVHeGhiblJmUjJWMGRIbEpiV0ZuWlhNdE5qWXdOelV4TWpZNFgyNXZYMmR5YVdSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w5N2RkN2ZjMzJlNDJlYjcxODhlNDk2YzE4M2E1OTgxMDMzYjc5YWQ3N2FhOWQ2OGU4MTFjZTlkMzcxZDNmZmI1)
WAGO
Open automatiseringsoplossingen voor de fabriek van morgen
Het doel van de digitale fabriek is het beschikbaar stellen en de analyse van productiegegevens, zodat exploitanten in de machinebouw, de automobielindustrie en de procesindustrie hun beslissingen op basis van feiten en key performance indicatoren kunnen nemen. Zowel in de productie, in de levensmiddelenproductie als in het laboratorium helpt WAGO u om:
Vakartikel Gecontaineriseerd Device & Application Management
Smart Grid, Smart Building en Smart Factory – één ding hebben al deze begrippen gemeen: een intelligent en digitaal netwerk, kort: het IIoT (industrieel IoT). Ervaar hoe u met WAGO tal van apparaten en toepassingen in een netwerk kunt integreren, zonder in te boeten op veiligheid.
De digitalisering en gerelateerde begrippen zoals IIoT, Industrie 4.0, Predictive Maintenance of digitale tweeling beschrijven in principe een essentieel proces: decentrale veldgegevens worden geregistreerd, verwerkt en vervolgens voor de verdere analyse aan verschillende gebruikers binnen het IT-netwerk ter beschikking gesteld.
Ontdek spannende digitaliseringsprojecten en ervaar hoe onze klanten de uitdagingen aangaan die gepaard gaan met een intelligente netwerkproductie en hoe zij aan de realisatie van de fabriek van morgen werken.
Digital Plant Gateway
Alleen wat gemeten wordt, kan ook geoptimaliseerd worden. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft WAGO de "Digital Plant Gateway" voor de automatisering van infrastructuren ontwikkeld.
Energiemanagement
Stroom, warmte, gas of water: al deze hulpbronnen moeten permanent geregistreerd en de verdeling en het verbruik ervan bewaakt worden. Op basis van de norm DIN EN 50001 voor het energiemanagement houdt WAGO zich bezig met de energetische beoordeling van de verschillende mediastromen in producerende bedrijven. Hiermee zorgt WAGO voor transparantie inzake het verbruik en brengt het mogelijke besparingspotentiëlen in kaart.
Module Type Package
Een van de sleutels tot meer flexibiliteit in de productie is de modulaire installatiebouw. Een globale installatie bestaat uit meerdere autonome installatiemodules, die een of meerdere gestandaardiseerde productiestappen voorstellen en zo het efficiënte gebruik van de installatie mogelijk maken.
IoT en Edge Computing
Slimme processen vragen steeds meer rekenkracht met overeenkomstige eisen aan databanken direct op het terrein. Met de Edge Controller en de Edge Computer biedt WAGO slimme oplossingen om toepassingen meteen op de machine te verwerken en besturingen te ontlasten. De verzamelde gegevens kunnen op de Edge Devices direct worden geanalyseerd, grafisch weergegeven en bijvoorbeeld in de WAGO Cloud ter beschikking worden gesteld.
Microgrid oplossingen
De energietransitie stelt veel klanten voor grote uitdagingen. Om deze reden ontstaan steeds meer "stand-alone" oplossingen, zogenoemde microgridsystemen. Wij helpen u graag op weg naar de microgrid – neem contact met ons op!
Containerisatie - enabler voor IoT
Containerisatie in de praktijk
De virtuele gereedschapskist - Docker-technologie aan de hand van WAGO Analytics