WAGO Smart Designer configurator

De planning van elektrische schakelsystemen wordt steeds verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd om zo het engineeringsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De basis voor deze digitalisering is de digitale tweeling van het schakelsysteem. De configurator Smart Designer van WAGO helpt u om uw schakelconfiguratie online zo snel en eenvoudig mogelijk naar uw wensen vorm te geven. Daarbij biedt de software u de volgende functies:

  • Gegevensinterfaces met CAE-tools (zoals EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³, Strieplan)
  • Configuratie-assistent
  • Gegevensexport naar WAGO markeringssoftware Smart Script voor het afdrukken van de markeringen
  • Assistentweergave als hulp bij de montage
  • PDF-documentatie voor klanten
  • Configuratie bestellen (bij de groothandel of rechtstreeks bij WAGO)

Digitale engineering voor een verhoging van de efficiëntie

Hot-Spot_Digitales_Engineering.jpg

Nieuws

Drag and Drop

  • Klemmen eenvoudig met Drag and Drop naar de rail slepen
  • Volgorde van de klemmen snel wijzigen
  • Automatisch samendrukken na plaatsing
MM-447585_GWA_Smart-Designer_Update_A_2000x1125.jpg

Export van snijmerken naar WAGO-markeringssoftware Smart Script

  • Berekening van de lengte van de markeringsstrook vanuit de klemmenconfiguratie
  • Overdracht van de snijmarkeringen naar Smart Script bij het exporteren van markeringen
MM-447585_GWA_Smart-Designer_Update_B_2000x1125.jpg

Excel-import en -export

  • Eenvoudige opbouw van configuraties vanuit Excel-artikellijsten
  • CSV-export van artikellijsten voor flexibel hergebruik

Assistent voor mini-rijgklemmen van WAGO

  • Eenvoudige configuratie van aansluitblokken
  • Op eigenschappen gebaseerde configuratie van het volledige klemmenblok
  • Automatische opbouw door de WAGO Smart Designer configurator
  • Automatische prijscalculatie (vrijschakeling nodig)
MM-401106_GWA Smart_Designer_mrk_2000x1125.jpg

Keuze van het toebehoren

  • Nieuwe plaatsing in de rechter zijbalk
  • Verbeterd overzicht bij de projectering
  • Nieuwe selectie van artikelen tijdens de keuze van het toebehoren mogelijk
  • Weergave "Toptreffer" bij meest gebruikte toebehoren

Functionaliteiten

Vrije of geassisteerde productconfiguratie

De Smart Designer biedt verschillende configuratiemogelijkheden, helemaal afgesteld op uw behoeften:

  • Import uit CAE-tools
  • Geïntegreerde configuratieassistent
  • Projectvoorbeelden
  • Vrije configuratie

Productconfiguratie met behulp van CAE-import

Als u met de planning van de schakeling in een CAE-tool begint, kunt u deze dankzij onze importinterfaces comfortabel aan onze Smart Designer overdragen. Daar is de verdere projectering van de markering en accessoires mogelijk, die daarna weer in de CAE-omgeving kan worden overgenomen.
De volgende CAE-tools worden ondersteund:
  • EPLAN
  • Zuken E³
  • WSCAD
  • Strieplan (vanaf versie 5.0)

Markering: configuratie tot print

De markering van klemmen wordt gezien als de handtekening van de monteur.

Met onze 3-regelige markeringsstrook voor de Portfolio TOPJOB® S bieden we buitengewone mogelijkheden om de aansluitpool van de klemmenstrook uniform en gestructureerd te bedrukken. Na de visuele configuratie in de Smart Designer wordt het concept eenvoudig geëxporteerd naar onze markeringssoftware Smart Script en geprint met de thermische Smart Printer van WAGO.

Bestelling van individuele configuraties: als individuele klemmen of als volledig gemonteerd product

Na afsluiting van de configuratie bieden wij u twee alternatieven voor de verdere orderverwerking:

  1. Bestelling bij de groothandel via Elbridge 2.0 (enkel individuele artikelen): eenvoudige overdracht van de artikelen uit de configuratie naar het online winkelmandje van uw groothandelaar
  2. Bestelling van rails bij WAGO
    - compleet gemonteerd en gemarkeerd of
    - in delen voor de eigen montage

Volledige gegevensexport voor verdere engineering en documentatie

Na de configuratie is de orderafhandeling nog niet afgesloten. Daarom stellen we u ook alle configuratiegegevens in een compleet gegevenspakket ter beschikking:

  • CAE, CAD
  • Productdatabladen
  • Certificaten

Uw voordeel: u kunt deze gebruiken voor de documentatie van uw klant of voor de volgende CAD-constructie van het volledige product

Shop-Floor-ondersteuning analoog of digitaal

In een productieomgeving is het belangrijk om het geplande product snel en betrouwbaar in realiteit om te zetten. Daarvoor biedt WAGO twee mogelijkheden:

  1. PDF-documentatie als montagehandleiding als bijlage bij de productieopdracht
  2. Assistentweergave in de Smart Designer voor papierloze documentatie met telkens de laatste versie

We helpen u graag met het ontwikkelen van de oplossing die bij u past!

WAGO Smart Designer configurator systeemintegratie

WAGO in de praktijk