Nieuws 26 september 2023
Smalste meerkanaals beveiligingsschakelaar op de markt voor een hogere contactdichtheid

Meerkanaals ECB's van WAGO voor DC 24V met 4 en 8 kanalen

Uw voordelen:

  • Betrouwbare scheiding van het betroffen stroomcircuit in geval van overbelasting of kortsluiting 

  • Ruimtebesparend dankzij de geringe kanaalbreedte van slechts 32 mm voor 4 resp. 8 kanalen

  • Handmatig ter plaatse en centraal door een PLC te bedienen zekering

Voor de beveiliging van verbruikers op 24 V-niveau gaat de trend steeds meer van de klassieke leidingbeveiligingsschakelaar naar de elektronische beveiligingsschakelaars.

De nieuwe elektronische beveiligingsschakelaars voor DC 24V, met 4 (787-3664) en 8 (787-3668) kanalen, worden gebruikt in alle industrieën met sensoren en actuatoren en andere elektrische verbruikers in het 24 VDC-bereik. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de proces- en productie-industrie, de automobielproductie en de energietechniek. Dankzij de compacte inbouwbreedte van 32 mm zijn de meerkanaals de smalste op de markt verkrijgbare ECB's.

MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x1125.jpg

Bij gebruik van onze 8-kanaals beveiligingsschakelaar is een ruimtebesparing van 50% ten opzichte van acht 1-kanaals beveiligingsschakelaars voor modules gerealiseerd. Onze 4-kanaals beveiligingsschakelaar wordt in dezelfde inbouwbreedte van slechts 32 mm aangeboden. Bij uitbreidingen kunnen 4 kanalen hierdoor ook door 8 kanalen worden vervangen. Met behulp van een LED verlichte in-, uit- en resetschakelaar alsmede een potentiaalvrij meldcontact kan ieder ECB-kanaal eenvoudig en veilig worden bediend en kan de desbetreffende activeringsstroom worden ingesteld. Dankzij de tegen verkeerd insteken beveiligde connectoren is een voorafgaande bedrading mogelijk en wordt de installatietijd aanzienlijk ingekort.

Artikelnummers:

Beschikbaarheid: Q4/ 2023